2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Frequency48 MHz
-
GPIO20
-
MCUXMC1404, ARM® Cortex®-M0 based
-
RAM16 KByte
-
インターフェースPWM
-
コンフィギュレーションMCU + three phase
-
チャネル6
-
ファミリーMOTIX™ motor control SiPs
-
フラッシュ128 KByte
-
出力電流 (Source)1.5 A
-
出力電流 (Sink)1.5 A
-
分類JEDEC
-
動作電圧 範囲5.5 V~60 V
-
技術MOTIX™ MCU (SiP)
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
絶縁方式Level shift
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲5.5 V~60 V
|
OPN
|
IMD701AQ064X128AAXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- XMC1404 with MATH co-processor
- Integrated power supplies
- Adjustable slew rate
- Programmable gate drive parameters
- 3x current shunt amplifier
- Complete motor control protection suite
利点
- Reduced external component and PCB area
- Optimized efficiency and EMI
- flexibility to use different MOSFET’s
- accurate integrated current sense amps
- High dynamic range to improve resolution
- Improved reliability and fault detection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.