コンフィギュレーションThree-Phase
-
スイッチ タイプThree phase
-
チャネル6
-
ドライビング キャパシティadjustable
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors+
-
伝搬遅延オン25 ns
-
出力電流 (Source)1.5 A
-
出力電流 (Sink)1.5 A
-
制御インターフェースPWM
-
動作電圧 範囲5.5 V~70 V
-
技術MOTIX™ Driver
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
温度- 40°C - 125°C
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス60 V
-
電流検出アンプ3x CSA
-
電源電圧 範囲5.5 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
6EDL7141XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated power supplies
- Adjustable slew rate to optimize EMI
- 3x current shunt amplifier
- dedicated motor control protection suite
利点
- Reduced external component and PCB area
- Optimized efficiency and EMI
- flexibility to use different MOSFET’s
- accurate integrated current sense amps
- High dynamic range to improve resolution
- Improve reliability and fault detection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.