概要
インフィニオンのOptiMOS™ 8 パワーMOSFETファミリーは、比類のない低オン抵抗(RDS(on))、優れたスイッチング性能、最適化された熱特性を誇り、電力管理における大きな進歩を表しています。
OptiMOS™ 8 100 Vは、多様なアプリケーションのニーズに対応するため、アプリケーション別に設計された様々なバリエーションで提供されており、それぞれの設計を、最適な性能が得られるよう精密にカスタマイズすることが可能です。その結果、 OptiMOS™ 8 シリーズは、優れた性能を発揮しながらも、卓越した価格対性能比を維持しており、高い効率性と信頼性が求められるアプリケーションにとって理想的なソリューションとなっています。
新しいOptiMOS™ 8 パワーMOSFET 100 V技術は、導通損失を最小限に抑える必要がある様々なモーター制御やバッテリー保護アプリケーションに対応するよう設計されました。業界最小レベルのRDS(on)と優れたスイッチング特性を備えたOptiMOS™ 8 100 Vは、比類のない電力密度と、前世代のOptiMOS™ 5と比較してシステムコストの削減を実現しながら、次世代の機能と優れた価格性能比を維持します。
OptiMOS™ 8 MOSFETテクノロジーは、幅広いパッケージ製品群を提供します。新しいOptiMOS™ 8 100Vシリーズは、SuperSO8 (5x6)、TO-Leadless (TOLL)、D2PAK 3ピン、およびD2PAK 7ピンのパッケージで提供されます。
インフィニオンのOptiMOS™ 8 パワーMOSFETファミリーは、比類のない低オン抵抗(RDS(on))、優れたスイッチング性能、最適化された熱特性を誇り、電力管理における大きな進歩を表しています。
OptiMOS™ 8 100 Vは、多様なアプリケーションのニーズに対応するため、アプリケーション別に設計された様々なバリエーションで提供されており、それぞれの設計を、最適な性能が得られるよう精密にカスタマイズすることが可能です。その結果、 OptiMOS™ 8 シリーズは、優れた性能を発揮しながらも、卓越した価格対性能比を維持しており、高い効率性と信頼性が求められるアプリケーションにとって理想的なソリューションとなっています。
新しいOptiMOS™ 8 パワーMOSFET 100 V技術は、導通損失を最小限に抑える必要がある様々なモーター制御やバッテリー保護アプリケーションに対応するよう設計されました。業界最小レベルのRDS(on)と優れたスイッチング特性を備えたOptiMOS™ 8 100 Vは、比類のない電力密度と、前世代のOptiMOS™ 5と比較してシステムコストの削減を実現しながら、次世代の機能と優れた価格性能比を維持します。
OptiMOS™ 8 MOSFETテクノロジーは、幅広いパッケージ製品群を提供します。新しいOptiMOS™ 8 100Vシリーズは、SuperSO8 (5x6)、TO-Leadless (TOLL)、D2PAK 3ピン、およびD2PAK 7ピンのパッケージで提供されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
最先端のボードおよび設計を見る
当社のパワーMOSFETシミュレーションモデルをご覧ください