概要
新しいOptiMOS™ 8パワーMOSFET 100V技術は、導通損失を最小限に抑える必要がある様々なモーター制御およびバッテリー保護アプリケーションに対応するために設計されました。業界最低のRDS(on)と優れたスイッチング特性を備えたOptiMOS™ 8 100 Vは、比類のない電力密度と、前世代のOptiMOS™ 5と比較してシステムコストの削減を実現しながら、次世代の機能と優れた価格性能比を維持します。
主な特長
- OptiMOS™ 5 と比較して RDS(on)が約44%低い
- 最高の価格性能比を誇るテクノロジー
- ±400mVの狭いVgs(th)のばらつき
- 高ID定格
- 最大接合部温度175℃、MSL1
- 最大接合部温度175℃、MSL1
- 幅広い製品ラインアップ
- ソフトボディダイオード、低Qrr
アプリケーション
製品
概要
OptiMOS™ 8 100 Vファミリーは、次のような多くの利点をアプリケーションにもたらします。
- システム コストの最適化
- 最小の導通損失により熱特性を最適化し、高出力と省スペースを実現
- 並列接続時の電流分担の改善
OptiMOS™ 8 100 VパワーMOSFETは、超低導通損失により優れたピーク電流および定常電流能力を実現し、魅力的な価格性能比と部品点数の削減を提供します。内燃機関駆動の工具や車両の性能に匹敵するように設計されており、バッテリー駆動のバリエーションでも高出力を確実に扱えるとともに、大量生産品におけるシステム レベルのコスト削減を可能にします。
OptiMOS™ 8 100 Vの製品ラインアップは、SuperSO8、TOLL、D2PAK 3ピン、およびD2PAK 7ピンの各パッケージで提供されています。
OptiMOS™ 8 100 VパワーMOSFETは、スペースに制約のある48 Vシステム向けに優れた電力密度を実現します。超低RDS(on) と堅牢なSOA定格を組み合わせることで、AIサーバーのBBUで性能を最大化しながら、信頼性の高いバッテリー保護を可能にします。
OptiMOS™ 8 100 VパワーMOSFETは、超低導通損失により優れたピーク電流および定常電流能力を実現し、魅力的な価格性能比と部品点数の削減を提供します。
バッテリー駆動版で内燃機関駆動の工具や車両の性能に匹敵させるように設計されており、高出力を確実に扱えるMOSFETが必要です。
OptiMOS™ 8 100 Vファミリーは、次のような多くの利点をアプリケーションにもたらします。
- システム コストの最適化
- 最小の導通損失により熱特性を最適化し、高出力と省スペースを実現
- 並列接続時の電流分担の改善
OptiMOS™ 8 100 VパワーMOSFETは、超低導通損失により優れたピーク電流および定常電流能力を実現し、魅力的な価格性能比と部品点数の削減を提供します。内燃機関駆動の工具や車両の性能に匹敵するように設計されており、バッテリー駆動のバリエーションでも高出力を確実に扱えるとともに、大量生産品におけるシステム レベルのコスト削減を可能にします。
OptiMOS™ 8 100 Vの製品ラインアップは、SuperSO8、TOLL、D2PAK 3ピン、およびD2PAK 7ピンの各パッケージで提供されています。
OptiMOS™ 8 100 VパワーMOSFETは、スペースに制約のある48 Vシステム向けに優れた電力密度を実現します。超低RDS(on) と堅牢なSOA定格を組み合わせることで、AIサーバーのBBUで性能を最大化しながら、信頼性の高いバッテリー保護を可能にします。
OptiMOS™ 8 100 VパワーMOSFETは、超低導通損失により優れたピーク電流および定常電流能力を実現し、魅力的な価格性能比と部品点数の削減を提供します。
バッテリー駆動版で内燃機関駆動の工具や車両の性能に匹敵させるように設計されており、高出力を確実に扱えるMOSFETが必要です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.