これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
The combination of improved 650 V CoolMOS™ C7 and 600 V CoolMOS™ C7 superjunction (SJ) MOSFET technology plus the low parasitic inductance from both the package and 4-pin Kelvin source option, and the improved thermal performance of the TOLL package all add together to enable for the first time the possibility of using a surface mount (or SMD) solution in mid to high power factor correction circuits and resonant topologies such as LLC.
主な特長
- Thermal improvement over D2PAK
- World‘s lowest RDS(on)/package
- Space reduction vs D2PAK and TO-220
- MSL1 compliant, wave, and reflow
- Visual inspection with grooved pins
- Kelvin source option
製品
概要
熱性能と電流性能はD2PAKよりも優れており、TO-220と同様です。高速スイッチングのCoolMOS™と組み合わせることで、このパッケージはコンバータ密度と組立コストの削減という点で明確な利点を提供します。ケルビンソースオプションにより、発振を低減して転流を加速できるため、EMIフィルタの必要性が低減されます。
TO-leadlessにより、PCBへの高速な自動実装が可能になりますが、以前はこの電力クラスのコンポーネントでは達成できませんでした。 このパッケージはリードレスであるため、浮遊インダクタンスを最小限に抑えながら、はんだ接合品質の光学検査も可能にし、ライン終了歩留まりを向上させます。
- スイッチング損失の低減によるシステム効率の向上
- パフォーマンスと電力密度の向上
TOリードレスパッケージの利点:
- 高い電力密度
- 高品質で使いやすい
- 製造の改善
- 効率と使いやすさの向上
- 大電流のアプリケーションで使用できます
熱性能と電流性能はD2PAKよりも優れており、TO-220と同様です。高速スイッチングのCoolMOS™と組み合わせることで、このパッケージはコンバータ密度と組立コストの削減という点で明確な利点を提供します。ケルビンソースオプションにより、発振を低減して転流を加速できるため、EMIフィルタの必要性が低減されます。
TO-leadlessにより、PCBへの高速な自動実装が可能になりますが、以前はこの電力クラスのコンポーネントでは達成できませんでした。 このパッケージはリードレスであるため、浮遊インダクタンスを最小限に抑えながら、はんだ接合品質の光学検査も可能にし、ライン終了歩留まりを向上させます。
- スイッチング損失の低減によるシステム効率の向上
- パフォーマンスと電力密度の向上
TOリードレスパッケージの利点:
- 高い電力密度
- 高品質で使いやすい
- 製造の改善
- 効率と使いやすさの向上
- 大電流のアプリケーションで使用できます
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.