これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
最新のQ-DPAKパッケージにより、インフィニオンはトップサイド冷却の提供範囲をさらに拡大しました。Q-DPAKパッケージはD-DPAKの2倍の大きさで、より高出力のアプリケーションまで用途を拡大します。
主な特長
- >20% higher power dissipation
- >12°C lower board temperature
- Kelvin source pin
- TCOB capability of >2000 cycles
- MSL1-compliant
- Pb-free
製品
概要
上面放熱パッケージは、特に高い入力電力要件とコンバーターサイズの制約を組み合わせたアプリケーションで、市場シェアを獲得し続けています。 これらの上面放熱パッケージは、整流ループ (下面/PCB側) の電流分布を、ダイ接合部から熱を逃がす経路 (上面) から分離することによって、このような要件に対応します。その結果、寄生成分が非常に低く(<5nH)、熱抵抗が極めて低い優れたスイッチングセルが得られます。
上面放熱パッケージは、パワーエレクトロニクスのコミュニティで非常に好評です。これらのパッケージは、(SMDやTHでない) 他のパッケージでは達成できない性能 (電気および熱) を提供し、自動実装によって製造コストを削減します。QDPAKは現在、JEDEC標準の一部であり、 デュアルソーシングを容易にしています。
DPAKとQDPAKは、コンポーネントの上面から放熱するため、寄生熱成分のみがPCBを通過します。したがって、PCBがより低温で動作するため、さらに消費電力を削減できます。寄生スイッチングセルは、放熱が電流の分布に干渉しなくなったことで、>5nHに最適に配線できるようになり、大電流の整流を高速に行えるようになります。
上面放熱パッケージは、特に高い入力電力要件とコンバーターサイズの制約を組み合わせたアプリケーションで、市場シェアを獲得し続けています。 これらの上面放熱パッケージは、整流ループ (下面/PCB側) の電流分布を、ダイ接合部から熱を逃がす経路 (上面) から分離することによって、このような要件に対応します。その結果、寄生成分が非常に低く(<5nH)、熱抵抗が極めて低い優れたスイッチングセルが得られます。
上面放熱パッケージは、パワーエレクトロニクスのコミュニティで非常に好評です。これらのパッケージは、(SMDやTHでない) 他のパッケージでは達成できない性能 (電気および熱) を提供し、自動実装によって製造コストを削減します。QDPAKは現在、JEDEC標準の一部であり、 デュアルソーシングを容易にしています。
DPAKとQDPAKは、コンポーネントの上面から放熱するため、寄生熱成分のみがPCBを通過します。したがって、PCBがより低温で動作するため、さらに消費電力を削減できます。寄生スイッチングセルは、放熱が電流の分布に干渉しなくなったことで、>5nHに最適に配線できるようになり、大電流の整流を高速に行えるようになります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.