製品
概要
チョッパ、デュアル、4パック、PIM、6パック、シングルスイッチ構成で提供され、定格電流は50〜3600 Aです。 1200 Vおよび1700 V IGBTモジュールは、通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS)、風力エネルギーシステム、商用車、建設車両、農業用車両 (CAV)、またはトラクションアプリケーションで使用できます。
IGBT3 (E3) TRENCHSTOP™ ソフトスイッチング、高速およびソフトスイッチング TRENCHSTOP™ IGBT4 (E4 および P4)、XT 内部接続テクノロジーと組み合わせた高速スイッチング TRENCHSTOP™ IGBT5 P5 チップなど、要件に基づいて異なる IGBT チップ世代から選択できます。
1600 Vおよび1700 VのIGBTモジュールは、パワーエレクトロニクス用途で再現性のある熱性能を得るため、熱伝導材料 (TIM) をあらかじめ塗布したタイプも用意しています。当社のはんだモジュールに加えて、多くの1600 V/1700 Vモジュールは、PressFITピンを用いることで、パワー モジュールをはんだ不要かつ鉛フリーで実装できます。
チョッパ、デュアル、4パック、PIM、6パック、シングルスイッチ構成で提供され、定格電流は50〜3600 Aです。 1200 Vおよび1700 V IGBTモジュールは、通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS)、風力エネルギーシステム、商用車、建設車両、農業用車両 (CAV)、またはトラクションアプリケーションで使用できます。
IGBT3 (E3) TRENCHSTOP™ ソフトスイッチング、高速およびソフトスイッチング TRENCHSTOP™ IGBT4 (E4 および P4)、XT 内部接続テクノロジーと組み合わせた高速スイッチング TRENCHSTOP™ IGBT5 P5 チップなど、要件に基づいて異なる IGBT チップ世代から選択できます。
1600 Vおよび1700 VのIGBTモジュールは、パワーエレクトロニクス用途で再現性のある熱性能を得るため、熱伝導材料 (TIM) をあらかじめ塗布したタイプも用意しています。当社のはんだモジュールに加えて、多くの1600 V/1700 Vモジュールは、PressFITピンを用いることで、パワー モジュールをはんだ不要かつ鉛フリーで実装できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.