製品
概要
インフィニオンのダイオードは、最も要求の厳しいターンオフ条件下でも優れたソフトリカバリー動作を持ち、スイッチングデバイスの過電圧を回避します。当社のハイテク生産プロセスは、最高のコストと最長の寿命を実現する優れた動的パラメータを提供します。
SHダイオードとマークされた中電圧IGCTインバータ用のフリーホイールダイオードとクランプダイオードの主な利点は、IGCTデバイスに最適化されたソフトスイッチング動作と、最大5 kA/μsの電流ターンオフ能力であり、システム性能の最適化につながります。
Uダイオードとマークされた中電圧プレスパックIGBTインバーター用のフリーホイールダイオードとクランプダイオードの主な利点は、最大5kA/μsの電流ターンオフ能力とスナバの労力が少ないIGCTまたはIGBTデバイスに最適化されたソフトスイッチング動作です。
インフィニオンのダイオードは、最も要求の厳しいターンオフ条件下でも優れたソフトリカバリー動作を持ち、スイッチングデバイスの過電圧を回避します。当社のハイテク生産プロセスは、最高のコストと最長の寿命を実現する優れた動的パラメータを提供します。
SHダイオードとマークされた中電圧IGCTインバータ用のフリーホイールダイオードとクランプダイオードの主な利点は、IGCTデバイスに最適化されたソフトスイッチング動作と、最大5 kA/μsの電流ターンオフ能力であり、システム性能の最適化につながります。
Uダイオードとマークされた中電圧プレスパックIGBTインバーター用のフリーホイールダイオードとクランプダイオードの主な利点は、最大5kA/μsの電流ターンオフ能力とスナバの労力が少ないIGCTまたはIGBTデバイスに最適化されたソフトスイッチング動作です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.