Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™No
-
ccm操作N/A
-
GPIO/シールドの互換性N/A
-
コアARM Cortex M0
-
センサーN/A
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
デバイスPSC1M3FBLGQ0AT
-
トポロジーN/A
-
ファミリーPSOC Control C1
-
プログラマー/デバッガJLINK debugger
-
入力タイプDC
-
外部メモリNone
-
対象アプリケーションMotor Control, Power Tools, Light Electric Vehicles
-
接続性N/A
-
認定Industrial
-
説明KIT-PSC1M3-EVK allows to evaluate the features and capabilities of Infineon's PSOC™ Control C1 MCU family. It offers access to all IO pins allowing evaluation of almost all capabilities of the MCU. The board comes with on-board debugger, integrated LED's and a potentiometer. Software development is supported via multiple code examples in Infineon's ModusToolbox™ software.
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITPSC1M3EVKTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Onboard programmer/debugger (J-Link)
- PSC1M3FBLGQ0AT
- Type-C USB interface for power and debug
- User LEDs, buttons and potentiometers
- CAN interface header
利点
- Quickly start evaluation of PSC1
- Easy evaluation with only USB required
- Expansion headers to add hardware
- Full software ecosystem ModusToolbox
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
Videos
図