| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITPSC1M2M1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Isolated programmer/debugger (J-Link)
- PSC1M2FBTBQ0AT
- M1 power board connector
- Hall/encoder connector
- SPI and UART interface
- User LEDs, buttons and potentiometers
- Type-C USB interface for power and debug
- Support in ModusToolbox and Motor Suite
利点
- Supports multiple power boards
- Galvanic isolation debugger vs. power
- Sensored and sensorless operation
- Full software ecosystem ModusToolBox
- Motor control library in ModusToolBox
- Configuration and tuning in Motor suite
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.