これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 62x5デバイスファミリーは、高性能デュアルコアCPU (Arm® Cortex®-M4 & Arm® Cortex®-M0+) MCUで、豊富なアナログブロック、デジタルペリフェラル、統合セキュリティ、超低消費電力動作を備えています。低消費電力のエッジコンピューティングやセンサーデータ処理のユースケースなど、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
主な特長
- Arm® Cortex®-M4 (150MHz) & M0+ (100MHz)
- 512 KBフラッシュ/256 KB SRAM
- HW暗号化アクセラレーター、セキュアブート
- 12ビットSAR ADC (2 MSPS)
- 2x コンパレーター
- CAPSENSE™、セグメントLCDドライブ
- コード/データ用Quad SPIメモリI/F
- 4x32bit、8x16bit タイマー/カウンター/PWM
- 7x Commブロック (I2C/SPI/UART)
- USB 2.0 FS (ホスト/デバイス) およびCAN-FD
- 1.7 V~3.6 V動作、オンチップ降圧
- 最大64個のIO - TQFP、QFN、WLCSP
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
PSoC™ 6 マイクロコントローラー(MCU) ファミリーは、バッテリー駆動の低消費電力アプリケーションに最適な超低消費電力アーキテクチャ上に構築された一連の汎用マイクロコントローラーです。PSoC™ 6 MCUプラットフォームは、 Arm® Cortex®-M4とCortex®-M0+をベースにしたデュアルコアCPUアーキテクチャに基づいており、設計者は消費電力と性能を同時に最適化できます。 セキュリティは、ハードウェアベースの信頼の基点 (RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレーター、分離処理環境、セキュリティで保護されたブート、キー ストレージ、セキュリティで保護されたファームウェア更新プログラムを組み込むことによってプラットフォームに組み込まれています。 ポートフォリオ内のすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™ を備えた静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタルペリフェラルを統合しています。 ポートフォリオのPSoC™ 61x5 デバイスファミリーは、512KB のフラッシュ、256KB のSRAM、および豊富なアナログ / デジタルペリフェラルセットを提供します。 PSoC™ 62x5 ファミリーには最大64個のGPIO があり、100-TQFP、68-QFN、49-WLCSP パッケージ構成で提供されます。
PSOC™6 MCUは、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリ駆動のIoTアプリケーションに最適です。PSOC™62x5デバイスファミリは、メインアプリケーションMCUとして使用することも、アプリケーションプロセッサを備えた低電力コプロセッサMCUとして使用することもできます。また、このMCUには、産業用アプリケーション向けのCAN-FDブロックも含まれています。
- PSOC™62S3 Wi-Fi BTプロトタイピングキット を入手 して、PSOC™62x5を使い始める
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノートを読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。Windows、Linux、MacOSがサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™接続マイコン
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの長期供給プログラムは、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、実際の製品需要に応じて、インフィニオンは現在、最初の販売日から最低15年間(「供給期間」)、下記の参加製品、またはフォーム、フィット、機能互換デバイスを提供する予定です。
PSoC™ 6 マイクロコントローラー(MCU) ファミリーは、バッテリー駆動の低消費電力アプリケーションに最適な超低消費電力アーキテクチャ上に構築された一連の汎用マイクロコントローラーです。PSoC™ 6 MCUプラットフォームは、 Arm® Cortex®-M4とCortex®-M0+をベースにしたデュアルコアCPUアーキテクチャに基づいており、設計者は消費電力と性能を同時に最適化できます。 セキュリティは、ハードウェアベースの信頼の基点 (RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレーター、分離処理環境、セキュリティで保護されたブート、キー ストレージ、セキュリティで保護されたファームウェア更新プログラムを組み込むことによってプラットフォームに組み込まれています。 ポートフォリオ内のすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™ を備えた静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタルペリフェラルを統合しています。 ポートフォリオのPSoC™ 61x5 デバイスファミリーは、512KB のフラッシュ、256KB のSRAM、および豊富なアナログ / デジタルペリフェラルセットを提供します。 PSoC™ 62x5 ファミリーには最大64個のGPIO があり、100-TQFP、68-QFN、49-WLCSP パッケージ構成で提供されます。
PSOC™6 MCUは、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリ駆動のIoTアプリケーションに最適です。PSOC™62x5デバイスファミリは、メインアプリケーションMCUとして使用することも、アプリケーションプロセッサを備えた低電力コプロセッサMCUとして使用することもできます。また、このMCUには、産業用アプリケーション向けのCAN-FDブロックも含まれています。
- PSOC™62S3 Wi-Fi BTプロトタイピングキット を入手 して、PSOC™62x5を使い始める
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノートを読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。Windows、Linux、MacOSがサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™接続マイコン
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの長期供給プログラムは、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、実際の製品需要に応じて、インフィニオンは現在、最初の販売日から最低15年間(「供給期間」)、下記の参加製品、またはフォーム、フィット、機能互換デバイスを提供する予定です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.