これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 62x7、62x6デバイスファミリーは、豊富なアナログブロック、デジタルペリフェラル、統合セキュリティ、超低消費電力動作を備えた高性能デュアルコアCPU (Arm® Cortex®-M4 & Arm® Cortex®-M0+) MCUです。 低消費電力のエッジコンピューティングやセンサーデータ処理のユースケースなど、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
主な特長
- Arm® Cortex®-M4 (150 MHz) & M0+ (100 MHz)
- 最大1024 KBフラッシュ/288 KB SRAM
- HW暗号化アクセラレーター、セキュアブート
- 12ビットSAR ADC (1Msps)
- 1x 12ビットDAC、 2x オペアンプ、2x コンパレーター
- CAPSENSE™、セグメントLCD、2x PDM-PCM
- コード/データ用Quad SPIメモリI/F
- 8x 32bit、24x 16bit TCPWM
- 9x commブロック (I2C/SPI/UART)、1x I2S
- USBフルスピードホスト/デバイス
- 1.7V〜3.6V動作、オンチップ降圧
- 最大100個のI/O - BGA、WLCSP
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
PSOC™ 6マイクロコントローラ(MCU)ファミリは、バッテリ駆動の低電力アプリケーションに最適な超低電力アーキテクチャに基づいて構築された汎用MCUの範囲です。 PSOC™ 6 MCUプラットフォームは、Arm® Cortex®-M4およびCortex®-M0+に基づくデュアルコアCPUアーキテクチャに基づいており、設計者は電力とパフォーマンスを同時に最適化できます。ハードウェアベースのRoot of Trust(RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレータ、分離された処理環境、セキュアブート、キーストレージ、およびセキュアファームウェアアップデートを組み込むことにより、セキュリティがプラットフォームに組み込まれています。ポートフォリオのすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™を搭載した静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタル仕様を統合しています。ポートフォリオのPSOC™62x7、62x6デバイスファミリは、最大1024KBのフラッシュ、288KBのSRAM、および豊富なアナログ/デジタル周辺機器のセットを提供します。PSOC™61x7、61x6 ファミリには最大 100 個の GPIO があり、124-BGA、80-WLCSP パッケージ構成で提供されます。
PSOC™ 6 MCUは、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリ駆動のIoTアプリケーションに最適です。 PSOC™ 62x7、62x6 デバイス・ファミリーは、メイン・アプリケーション・マイコンとして使用することも、アプリケーション・プロセッサを搭載した低消費電力コプロセッサ・マイコンとして使用することもできます。
- PSOC™6 WiFi-BTパイオニアキット(CY8CKIT-062-WIFI-BT) を入手 して、PSOC™ 62x6、62x7を使い始める
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノートを読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。Windows、Linux、MacOSがサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用MCU Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの長期供給プログラムは、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、実際の製品需要に応じて、インフィニオンは現在、最初の販売日から最低15年間(「供給期間」)、下記の参加製品、またはフォーム、フィット、機能互換デバイスを提供する予定です。
PSOC™ 6マイクロコントローラ(MCU)ファミリは、バッテリ駆動の低電力アプリケーションに最適な超低電力アーキテクチャに基づいて構築された汎用MCUの範囲です。 PSOC™ 6 MCUプラットフォームは、Arm® Cortex®-M4およびCortex®-M0+に基づくデュアルコアCPUアーキテクチャに基づいており、設計者は電力とパフォーマンスを同時に最適化できます。ハードウェアベースのRoot of Trust(RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレータ、分離された処理環境、セキュアブート、キーストレージ、およびセキュアファームウェアアップデートを組み込むことにより、セキュリティがプラットフォームに組み込まれています。ポートフォリオのすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™を搭載した静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタル仕様を統合しています。ポートフォリオのPSOC™62x7、62x6デバイスファミリは、最大1024KBのフラッシュ、288KBのSRAM、および豊富なアナログ/デジタル周辺機器のセットを提供します。PSOC™61x7、61x6 ファミリには最大 100 個の GPIO があり、124-BGA、80-WLCSP パッケージ構成で提供されます。
PSOC™ 6 MCUは、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリ駆動のIoTアプリケーションに最適です。 PSOC™ 62x7、62x6 デバイス・ファミリーは、メイン・アプリケーション・マイコンとして使用することも、アプリケーション・プロセッサを搭載した低消費電力コプロセッサ・マイコンとして使用することもできます。
- PSOC™6 WiFi-BTパイオニアキット(CY8CKIT-062-WIFI-BT) を入手 して、PSOC™ 62x6、62x7を使い始める
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノートを読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。Windows、Linux、MacOSがサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用MCU Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの長期供給プログラムは、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、実際の製品需要に応じて、インフィニオンは現在、最初の販売日から最低15年間(「供給期間」)、下記の参加製品、またはフォーム、フィット、機能互換デバイスを提供する予定です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.