これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 62x4 デバイス ファミリーは、高性能デュアルコア CPU (Arm® Cortex®-M4 および Arm® Cortex®-M0+) MCU で、豊富な低消費電力アナログ ブロック、デジタル周辺機器、統合セキュリティ、超低消費電力動作を備えています。 低消費電力のエッジコンピューティングやセンサーデータ処理のユースケースなど、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
主な特長
- Arm Cortex M4 (150MHz) & M0+(100MHz)
- 256 KB フラッシュ/128 KB SRAM
- HW暗号化アクセラレーター、セキュアブート
- 最大 2 つの 12 ビット SAR ADC (2 Msps)
- 1x12ビットDAC、2xオペアンプ、2xコンパレーター
- CAPSENSE™、セグメントLCDドライブ
- コード/データ用のクワッドSPIメモリI/F
- 4x32ビット、8x16ビットTCPWM
- 5xcomm blocks (I2C/SPI/UART)
- USB 2.0 FS (ホスト/デバイス) および CAN FD
- 1.7 V~3.6 V動作、オンチップ降圧
- 最大62のI/O。 パッケージ-TQFP、QFN
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) ファミリーは、バッテリー駆動の低電力アプリケーションに最適な超低消費電力アーキテクチャ上に構築された汎用MCUです。 PSOC™ 6 MCUプラットフォームは、 Arm® Cortex®-M4とCortex®-M0+をベースにしたデュアルコアCPUアーキテクチャに基づいており、設計者は消費電力と性能を同時に最適化できます。 セキュリティは、ハードウェアベースの信頼の基点 (RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレーター、分離処理環境、セキュリティで保護されたブート、キー ストレージ、セキュリティで保護されたファームウェア更新プログラムを組み込むことによってプラットフォームに組み込まれています。 ポートフォリオ内のすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™ を備えた静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタルペリフェラルを統合しています。 ポートフォリオのPSOC™ 62x4デバイスファミリーは、256KBのフラッシュ、128KBのSRAM、およびデバイスのディープスリープモードでも動作可能な豊富なアナログペリフェラルセットを提供し、低消費電力のアナログ信号処理を実現します。 PSOC™ 62x4ファミリーには最大62個のGPIOがあり、64-TQFP、80-TQFP、および68-QFNパッケージ構成で提供されます。
PSOC™ 6 MCU は、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリー駆動のIoT アプリケーションに最適です。 PSOC™ 62x4デバイスファミリーは、メインアプリケーションMCUとして、またはアプリケーションプロセッサを備えた低消費電力コプロセッサーMCUとして使用できます。 2つの同時サンプリング12ビットSAR ADC、オペアンプ、コンパレーター、および高分解能PWMを備えた PSOC™ 62x4ファミリーは、住宅用HVACアプリケーションや家電製品で一般的な要件である堅牢なデュアル センサーレスFOCモーター制御ソリューションを実装できます。
- CY8CKIT-062S4 Pioneer キット を入手 して、PSOC™ 62x4 およびPSOC™ 61x4 MCU の使用を開始
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノートを読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、コード例は、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。 インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
このウェブページに掲載されている製品は、インフィニオンの長期供給プログラムの一環です。 参加製品(またはフィット、フォーム、および機能互換デバイス)は、最初の販売日から最低15年間利用可能になる予定です。 当社のプログラムの完全な声明と条件については、製品寿命のウェブページをご覧ください。
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) ファミリーは、バッテリー駆動の低電力アプリケーションに最適な超低消費電力アーキテクチャ上に構築された汎用MCUです。 PSOC™ 6 MCUプラットフォームは、 Arm® Cortex®-M4とCortex®-M0+をベースにしたデュアルコアCPUアーキテクチャに基づいており、設計者は消費電力と性能を同時に最適化できます。 セキュリティは、ハードウェアベースの信頼の基点 (RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレーター、分離処理環境、セキュリティで保護されたブート、キー ストレージ、セキュリティで保護されたファームウェア更新プログラムを組み込むことによってプラットフォームに組み込まれています。 ポートフォリオ内のすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™ を備えた静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタルペリフェラルを統合しています。 ポートフォリオのPSOC™ 62x4デバイスファミリーは、256KBのフラッシュ、128KBのSRAM、およびデバイスのディープスリープモードでも動作可能な豊富なアナログペリフェラルセットを提供し、低消費電力のアナログ信号処理を実現します。 PSOC™ 62x4ファミリーには最大62個のGPIOがあり、64-TQFP、80-TQFP、および68-QFNパッケージ構成で提供されます。
PSOC™ 6 MCU は、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリー駆動のIoT アプリケーションに最適です。 PSOC™ 62x4デバイスファミリーは、メインアプリケーションMCUとして、またはアプリケーションプロセッサを備えた低消費電力コプロセッサーMCUとして使用できます。 2つの同時サンプリング12ビットSAR ADC、オペアンプ、コンパレーター、および高分解能PWMを備えた PSOC™ 62x4ファミリーは、住宅用HVACアプリケーションや家電製品で一般的な要件である堅牢なデュアル センサーレスFOCモーター制御ソリューションを実装できます。
- CY8CKIT-062S4 Pioneer キット を入手 して、PSOC™ 62x4 およびPSOC™ 61x4 MCU の使用を開始
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノートを読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、コード例は、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。 インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
このウェブページに掲載されている製品は、インフィニオンの長期供給プログラムの一環です。 参加製品(またはフィット、フォーム、および機能互換デバイス)は、最初の販売日から最低15年間利用可能になる予定です。 当社のプログラムの完全な声明と条件については、製品寿命のウェブページをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.