これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 61x4 デバイス ファミリーは、豊富な低消費電力アナログ ブロック、デジタル周辺機器、統合セキュリティ、超低消費電力動作を備えた高性能シングル コア (Arm® Cortex®-M4) MCU です。 低消費電力のエッジコンピューティングやセンサーデータ処理のユースケースなど、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
主な特長
- Arm® Cortex®-M4 (150 MHz)
- 256 KB フラッシュ / 128 KB SRAM
- HW 暗号化アクセラレーター、セキュアブート
- 最大 2 個の 12 ビット SAR ADC (2 MSPS)
- 1x12ビットDAC、2xオペアンプ、2xコンパレーター
- CAPSENSE™、セグメントLCD ドライブ
- コード / データ用のクワッドSPIメモリI/F
- 4x32ビット、8x16ビットタイマー / カウンター / PWM
- 5 個の通信ブロック (I2C / SPI / UART)
- USB 2.0 FS (ホスト / デバイス) および CAN FD
- 1.7 V - 3.6 V 動作、オンチップ降圧
- 最大 62 個の IO パッケージ-TQFP、QFN
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) ファミリーは、バッテリー駆動の低消費電力アプリケーションに最適な超低消費電力アーキテクチャ上に構築された一連の汎用MCU です。 PSOC™ 6 MCU プラットフォームは、Arm® Cortex®-M4 とCortex®-M0+ をベースにしたデュアルコアCPU アーキテクチャをベースとしており、消費電力と性能を同時に最適化することができます。 セキュリティは、ハードウェアベースの信頼の基点 (RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレーター、分離処理環境、セキュリティで保護されたブート、キー ストレージ、セキュリティで保護されたファームウェア更新プログラムを組み込むことによってプラットフォームに組み込まれています。 ポートフォリオ内のすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™ を備えた静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタルペリフェラルを統合しています。 ポートフォリオのPSOC™ 61x4デバイスファミリーは、256KB のフラッシュ、128KB のSRAM、および低電力アナログ信号処理用のデバイスのディープスリープモードでも動作できる豊富なアナログペリフェラルセットを提供します。 PSOC™ 61x4ファミリーには最大62個のGPIO が搭載されており、64-TQFP、80-TQFP、および68-QFN パッケージ構成で提供されます。
PSOC™ 6 MCU は、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリー駆動のIoT アプリケーションに最適です。 PSOC™ 61x4デバイスファミリーは、メインアプリケーションMCUとして、またはアプリケーションプロセッサを備えた低消費電力コプロセッサーMCUとして使用できます。 2つの同時サンプリング12ビットSAR ADC、オペアンプ、コンパレーター、および高分解能PWMを備えた PSOC™ 61x4ファミリーは、住宅用HVACアプリケーションや家電製品の一般的な要件である堅牢なデュアル センサーレスFOCモーター制御ソリューションを実装できます。
- CY8CKIT-062S4 Pioneer Kit を入手 して、PSOC™ 61x4 MCUの使用を開始
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノート を読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ Softwareは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
このウェブページに掲載されている製品は、インフィニオンの長期供給プログラムの一環です。 参加製品 (またはフィット、フォーム、および機能互換デバイス) は、最初の販売日から最低15年間利用可能になる予定です。 当社のプログラムの完全な声明と条件については、製品寿命のウェブページをご覧ください。
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) ファミリーは、バッテリー駆動の低消費電力アプリケーションに最適な超低消費電力アーキテクチャ上に構築された一連の汎用MCU です。 PSOC™ 6 MCU プラットフォームは、Arm® Cortex®-M4 とCortex®-M0+ をベースにしたデュアルコアCPU アーキテクチャをベースとしており、消費電力と性能を同時に最適化することができます。 セキュリティは、ハードウェアベースの信頼の基点 (RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレーター、分離処理環境、セキュリティで保護されたブート、キー ストレージ、セキュリティで保護されたファームウェア更新プログラムを組み込むことによってプラットフォームに組み込まれています。 ポートフォリオ内のすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™ を備えた静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタルペリフェラルを統合しています。 ポートフォリオのPSOC™ 61x4デバイスファミリーは、256KB のフラッシュ、128KB のSRAM、および低電力アナログ信号処理用のデバイスのディープスリープモードでも動作できる豊富なアナログペリフェラルセットを提供します。 PSOC™ 61x4ファミリーには最大62個のGPIO が搭載されており、64-TQFP、80-TQFP、および68-QFN パッケージ構成で提供されます。
PSOC™ 6 MCU は、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリー駆動のIoT アプリケーションに最適です。 PSOC™ 61x4デバイスファミリーは、メインアプリケーションMCUとして、またはアプリケーションプロセッサを備えた低消費電力コプロセッサーMCUとして使用できます。 2つの同時サンプリング12ビットSAR ADC、オペアンプ、コンパレーター、および高分解能PWMを備えた PSOC™ 61x4ファミリーは、住宅用HVACアプリケーションや家電製品の一般的な要件である堅牢なデュアル センサーレスFOCモーター制御ソリューションを実装できます。
- CY8CKIT-062S4 Pioneer Kit を入手 して、PSOC™ 61x4 MCUの使用を開始
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノート を読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ Softwareは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
このウェブページに掲載されている製品は、インフィニオンの長期供給プログラムの一環です。 参加製品 (またはフィット、フォーム、および機能互換デバイス) は、最初の販売日から最低15年間利用可能になる予定です。 当社のプログラムの完全な声明と条件については、製品寿命のウェブページをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.