これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 61x5 デバイス ファミリーは、豊富なアナログ ブロック、デジタル ペリフェラル、統合セキュリティ、超低消費電力動作を備えた高性能シングルコア (Arm® Cortex®-M4) MCU です。 低消費電力のエッジコンピューティングやセンサーデータ処理のユースケースなど、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
主な特長
- Arm® Cortex®-M4 (150 MHz)
- 512 KB フラッシュ / 256 KB SRAM
- HW 暗号化アクセラレーター、セキュアブート
- 12 ビット SAR ADC (2 Msps)
- 2x コンパレーター
- CAPSENSE™、セグメントLCD ドライブ
- コード / データ用のクワッドSPI メモリ I/F
- 4x 32 ビット、8x 16 ビット TCPWM
- 7 個の通信ブロック (I2C / SPI / UART)
- USB 2.0 FS (ホスト / デバイス) および CAN FD
- 1.7 V - 3.6 V 動作、オンチップ降圧
- 最大 64 の I/O - TQFP、QFN、および WLCSP
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) ファミリーは、バッテリー駆動の低電力アプリケーションに最適な超低消費電力アーキテクチャ上に構築された汎用MCUです。 PSOC™ 6 MCU プラットフォームは、Arm® Cortex®-M4 とCortex®-M0+ をベースにしたデュアルコアCPU アーキテクチャをベースとしており、消費電力と性能を同時に最適化することができます。 セキュリティは、ハードウェアベースの信頼の基点 (RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレーター、分離処理環境、セキュリティで保護されたブート、キー ストレージ、セキュリティで保護されたファームウェア更新プログラムを組み込むことによってプラットフォームに組み込まれています。 ポートフォリオ内のすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™ を備えた静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタルペリフェラルを統合しています。 ポートフォリオのPSOC™ 61x5 デバイスファミリーは、512KB のフラッシュ、256KB のSRAM、および豊富なアナログ / デジタルペリフェラルセットを提供します。 PSOC™ 61x5 ファミリーには最大64個のGPIO が搭載されており、100-TQFP、68-QFN、および49-WLCSP パッケージ構成で提供されます。
PSOC™ 6 MCU は、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリー駆動のIoT アプリケーションに最適です。 PSOC™ 61x5 デバイスファミリーは、メインアプリケーションMCU として、またはアプリケーションプロセッサを備えた低消費電力コプロセッサーとして使用できます。 このMCU には、産業用アプリケーション用のCAN FD ブロックも含まれています。
- PSOC™62S3 Wi-Fi Bluetooth® プロトタイピングキット (CY8CPROTO-062S3-4343W) を入手 して、PSOC™ 61x5 を使い始める
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノート を読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、およびmacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用MCU、 Arm® Cortex®-M搭載
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの長期供給プログラムでは、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、実際の製品需要に応じて、インフィニオンは現在、最初の販売日から最低15年間(以下「供給期間」)、下記の対象製品、または形状、適合、機能対応デバイスを提供する予定です。
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) ファミリーは、バッテリー駆動の低電力アプリケーションに最適な超低消費電力アーキテクチャ上に構築された汎用MCUです。 PSOC™ 6 MCU プラットフォームは、Arm® Cortex®-M4 とCortex®-M0+ をベースにしたデュアルコアCPU アーキテクチャをベースとしており、消費電力と性能を同時に最適化することができます。 セキュリティは、ハードウェアベースの信頼の基点 (RoT)、ハードウェア暗号化アクセラレーター、分離処理環境、セキュリティで保護されたブート、キー ストレージ、セキュリティで保護されたファームウェア更新プログラムを組み込むことによってプラットフォームに組み込まれています。 ポートフォリオ内のすべてのデバイスは、第4世代CAPSENSE™ を備えた静電容量式タッチインターフェースをサポートし、さまざまなアナログおよびデジタルペリフェラルを統合しています。 ポートフォリオのPSOC™ 61x5 デバイスファミリーは、512KB のフラッシュ、256KB のSRAM、および豊富なアナログ / デジタルペリフェラルセットを提供します。 PSOC™ 61x5 ファミリーには最大64個のGPIO が搭載されており、100-TQFP、68-QFN、および49-WLCSP パッケージ構成で提供されます。
PSOC™ 6 MCU は、セキュリティ要件が組み込まれたバッテリー駆動のIoT アプリケーションに最適です。 PSOC™ 61x5 デバイスファミリーは、メインアプリケーションMCU として、またはアプリケーションプロセッサを備えた低消費電力コプロセッサーとして使用できます。 このMCU には、産業用アプリケーション用のCAN FD ブロックも含まれています。
- PSOC™62S3 Wi-Fi Bluetooth® プロトタイピングキット (CY8CPROTO-062S3-4343W) を入手 して、PSOC™ 61x5 を使い始める
- ModusToolbox™ ソフトウェア ダウンロード
- アプリケーション ノート を読む: AN228571 - ModusToolbox™ソフトウェアを使用するPSOC™ 6 MCU入門
- 検証済みのコード例による迅速なプロトタイプ作成
- ModusToolbox™ビデオチュートリアルシリーズを見る
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、およびmacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用MCU、 Arm® Cortex®-M搭載
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、お好みの言語で設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの長期供給プログラムでは、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、実際の製品需要に応じて、インフィニオンは現在、最初の販売日から最低15年間(以下「供給期間」)、下記の対象製品、または形状、適合、機能対応デバイスを提供する予定です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.