これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 4100S Plusファミリは、128KBのフラッシュサイズにより、Arm® Cortex-M0®+ CPUと第4世代のCAPSENSE™静電容量式センシングやアナログペリフェラルなどの高度な機能を組み合わせることで、設計の柔軟性と拡張性を向上させ、複雑で適応性の高いアプリケーションに適しています。
主な特長
- 48MHz Arm® Cortex-M0®+ CPU、DMA
- 最大128KBのフラッシュ、最大16KBのSRAM
- 耐水性
- 12ビット1Msps SAR ADC
- シングルスロープ10ビットADC
- 2xオペアンプ
- 2つの電流DAC(IDAC)
- 2つの低電力コンパレータ
- 5つのSCB - I2C、SPI、UART
- 8 個の 16 ビット TCPWM
- ブロック 動作電圧:1.71V〜5.5V
- スマートI/O
アプリケーション
PSoC™ 4100S Plus製品
PSoC™ 4100S Plusファミリは、定評のあるPSOC 4100Sファミリをベースとした高性能なミックスドシグナル・プログラマブル組込みシステムコントローラシリーズです。PSOC 4100S Plusファミリは、フラッシュサイズが128 KBと大きく、設計の柔軟性と拡張性が向上しています。Arm Cortex-M0+ CPUと、標準通信およびタイミングペリフェラル、第4世代のCAPSENSE™静電容量式センシングシステム、プログラム可能なアナログブロック、柔軟な接続性などの高度な機能を組み合わせています。
フラッシュサイズの増加により、設計者はより複雑なシステムやアプリケーションを実装しながら、低消費電力と高性能の恩恵を受けることができます。第4世代のCAPSENSE™システムは、高度なタッチセンシング機能を提供し、幅広いアプリケーションに適しています。PSOC(TM) 4100S Plusファミリは、他のPSOC(TM) 4100Sプラットフォーム製品と互換性があるため、設計の移行が容易です。そのプログラム可能なアナログおよびデジタルサブシステムは、柔軟性と現場でのチューニングを可能にし、適応性を必要とするアプリケーションに最適です。
- リコンフィギャラブルな高駆動の外部および広帯域幅の内部駆動およびコンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプ。オペアンプはディープスリープ低電力モードで動作可能
- 差動モードとシングルエンド・モードを備えた 12 ビット 1Msps SAR ADC、および信号平均化機能付きチャネル・シーケンサ
- 静電容量検出ブロックによるシングルスロープ10ビットADC機能
- 任意のピン上の汎用または容量性センシングアプリケーション用の2つの電流DAC(IDAC)
- Deep Sleep低電力モードで動作する2つの低電力コンパレータ
PSoC™ 4100S plus CAPSENSE™ は、自己または相互の容量性センシングアプリケーションの構築に使用できます。
インフィニオンの第4世代CAPSENSE™は、前世代と比較して感度の向上、応答時間の短縮、ノイズ耐性の向上を実現しています。近接センシングや過酷な環境での操作などの高度な機能をサポートし、より信頼性が高く堅牢なタッチインターフェースを幅広いアプリケーション向けに実現します。さらに、消費電力が抑えられるため、バッテリー駆動の常時接続デバイスに最適です。
PSoC™ 4100S Plus MCU では、アナログ・マルチプレックス・バス (アナログ・スイッチ) を介して任意のピンに接続できる Sigma-Delta (CSD) ブロックを介してCAPSENSE™がサポートされています。CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の任意の使用可能なピンまたはピンのグループに提供できます。
- PSoC™ 4100S Plus CAPSENSE™キット(CY8CKIT-149)を入手して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- ModusToolbox™ソフトウェアをダウンロードします。
- アプリケーションノートを読む:PSoC™ 4 AN79953はじめに。
- 4 設計で を使用する方法については、CAPSENSE™ PSoC™AN85951 アプリケーション ノートをご覧ください。
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSoC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
PSoC™ 4100S Plusファミリは、定評のあるPSOC 4100Sファミリをベースとした高性能なミックスドシグナル・プログラマブル組込みシステムコントローラシリーズです。PSOC 4100S Plusファミリは、フラッシュサイズが128 KBと大きく、設計の柔軟性と拡張性が向上しています。Arm Cortex-M0+ CPUと、標準通信およびタイミングペリフェラル、第4世代のCAPSENSE™静電容量式センシングシステム、プログラム可能なアナログブロック、柔軟な接続性などの高度な機能を組み合わせています。
フラッシュサイズの増加により、設計者はより複雑なシステムやアプリケーションを実装しながら、低消費電力と高性能の恩恵を受けることができます。第4世代のCAPSENSE™システムは、高度なタッチセンシング機能を提供し、幅広いアプリケーションに適しています。PSOC(TM) 4100S Plusファミリは、他のPSOC(TM) 4100Sプラットフォーム製品と互換性があるため、設計の移行が容易です。そのプログラム可能なアナログおよびデジタルサブシステムは、柔軟性と現場でのチューニングを可能にし、適応性を必要とするアプリケーションに最適です。
- リコンフィギャラブルな高駆動の外部および広帯域幅の内部駆動およびコンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプ。オペアンプはディープスリープ低電力モードで動作可能
- 差動モードとシングルエンド・モードを備えた 12 ビット 1Msps SAR ADC、および信号平均化機能付きチャネル・シーケンサ
- 静電容量検出ブロックによるシングルスロープ10ビットADC機能
- 任意のピン上の汎用または容量性センシングアプリケーション用の2つの電流DAC(IDAC)
- Deep Sleep低電力モードで動作する2つの低電力コンパレータ
PSoC™ 4100S plus CAPSENSE™ は、自己または相互の容量性センシングアプリケーションの構築に使用できます。
インフィニオンの第4世代CAPSENSE™は、前世代と比較して感度の向上、応答時間の短縮、ノイズ耐性の向上を実現しています。近接センシングや過酷な環境での操作などの高度な機能をサポートし、より信頼性が高く堅牢なタッチインターフェースを幅広いアプリケーション向けに実現します。さらに、消費電力が抑えられるため、バッテリー駆動の常時接続デバイスに最適です。
PSoC™ 4100S Plus MCU では、アナログ・マルチプレックス・バス (アナログ・スイッチ) を介して任意のピンに接続できる Sigma-Delta (CSD) ブロックを介してCAPSENSE™がサポートされています。CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の任意の使用可能なピンまたはピンのグループに提供できます。
- PSoC™ 4100S Plus CAPSENSE™キット(CY8CKIT-149)を入手して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- ModusToolbox™ソフトウェアをダウンロードします。
- アプリケーションノートを読む:PSoC™ 4 AN79953はじめに。
- 4 設計で を使用する方法については、CAPSENSE™ PSoC™AN85951 アプリケーション ノートをご覧ください。
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSoC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.