これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9AFxAxL/M/Nシリーズは、最大20MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと、128KBのフラッシュ、16KBのSRAM、およびHDMI-CEC、LCDC、各種タイマー、ADC、通信インターフェース (UART、CSIO、およびI2C) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (20 MHz)
- 128 KB フラッシュ/16 KB SRAM
- 16x 12ビットADC、2x 10ビットDAC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1x RTC
- 1x MFT: 多機能タイマー
- 8x MFS (UART/CSIO/I²C)
- 2x HDMI-CEC
- 1x LCDC (44x4, 40x8)
- 1.8 V ~ 5.5 V、6 つの低消費電力モード
- 最大 84 の IO - LQFP、QFP
アプリケーション
製品
概要
20 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU、動作電圧1.8 V〜5.5 V
最大128KBのフラッシュ、16KBのSRAM
低リーク電流 – 0.4μA (ディープ・スタンバイ・ストップ・モード)
低消費電力モード
1x多機能タイマー(MFT)
3 x プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
最大8倍のベースタイマー
1xデュアルタイマー、1xウォッチカウンター
最大8個の多機能シリアル (MFS)インターフェースをSPI、UART、I²Cとして構成可能
最大 2 倍の HDMI-CEC
1x 12ビット、1Msps ADC、16チャネル・マルチプレクサ入力
2x 10ビットDAC
最大20セグメントまたは8つの共通出力をサポートするLCDドライブ
4 MHz高速内部発振器
64/80/100ピンLQFP
- CY9AFxAxL/M/Nシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
20 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU、動作電圧1.8 V〜5.5 V
最大128KBのフラッシュ、16KBのSRAM
低リーク電流 – 0.4μA (ディープ・スタンバイ・ストップ・モード)
低消費電力モード
1x多機能タイマー(MFT)
3 x プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
最大8倍のベースタイマー
1xデュアルタイマー、1xウォッチカウンター
最大8個の多機能シリアル (MFS)インターフェースをSPI、UART、I²Cとして構成可能
最大 2 倍の HDMI-CEC
1x 12ビット、1Msps ADC、16チャネル・マルチプレクサ入力
2x 10ビットDAC
最大20セグメントまたは8つの共通出力をサポートするLCDドライブ
4 MHz高速内部発振器
64/80/100ピンLQFP
- CY9AFxAxL/M/Nシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.