炭化ケイ素 (SiC) モジュールとシリコン (Si) モジュールの間に、普遍的に優れた選択肢はありません。SiCモジュールと従来のSiモジュール (主にシリコンIGBT) の選択は、部品の初期コストとシステム全体の性能とのトレードオフです。最適な選択は、アプリケーションがSiCのシステムレベルのメリットを必要とするか、シリコンのコスト面および設計再利用のメリットを必要とするかによって決まります。
SiCモジュールは、損失低減によって効率を向上させ、冷却の負担を軽減し、またはより高い電力密度を実現できる設計において、システムレベルで大きな価値を生み出します。しかし、コスト感度や実績のある設計の再利用がより重要な低周波プラットフォームでは、Si IGBTモジュールが実用的な選択肢です。
SiCパワー半導体はシリコンMOSFETに比べ、高いスイッチング周波数で優位性があり、受動部品を小型化し、システム全体をよりコンパクトにできます。これにより、AIデータセンター向けスイッチング電源の分野だけでなく、再生可能エネルギー分野、ソリッド ステート トランス、ならびに自動車産業など、幅広い用途が開かれます。一方、SiCデバイスの製造プロセスは、欠陥の動力学が異なるため、よりコストがかかり複雑です。
下に示す比較表を用いて、SiCモジュールとシリコン モジュールのどちらがアプリケーションに対して、システムレベルで適合性があるのか評価してください。
モジュールの選定は、システム レベルでの価値に基づき、システム全体の技術要件および商業要件に整合させる必要があります。シリコン パワー モジュールとSiCパワー モジュールを比較する際は、スイッチング特性、損失、熱設計、およびシステム コストを総合的に評価する必要があります。
単極性SiCモジュールは、一般に双極性シリコンIGBTモジュールより高速にスイッチングできます。これにより、効率が向上し、発熱が低減され、高周波または高電力密度用途でコンパクトな設計を実現できます。ただし、これらの利点は、EMI管理、ゲート ドライバの複雑さ、絶縁の必要性、および認定に要する工数とのバランスを考慮する必要があります。
SiCは、損失低減によって冷却の負担、受動部品のサイズ、エネルギー消費量、またはシステム フットプリントを削減できる場合に、付加価値をもたらします。スイッチング周波数が中程度で、効率目標を達成でき、プラットフォームの再利用が重要な場合でも、シリコン モジュールは適しています。
重要なのは、性能、熱特性、設計工数、および総所有コストを考慮したときに、SiCが対象用途に対して測定可能な価値を生み出すかどうかです。
ご自身の動作条件でモジュール性能を比較してみませんか?
次の場合は、シリコンIGBTまたはシリコンMOSFETモジュールを選択します。
- アプリケーションのスイッチングが低速: シリコン パワー モジュールは、中~低スイッチング周波数の用途に適しており、SiCの性能上の利点がシステム全体の設計を大きく変えない場合があります。
- 設計がコストに非常に敏感: コスト最適化が主要な設計目標である場合、シリコン ソリューションが選好されることが多いです。必要な性能を満たしつつ、初期のシステム コストを最小化するのに役立ちます。
- システムが追加の損失と発熱が許容: 用途がより高いスイッチング損失および導通損失を許容でき、既存の熱マネージメント ソリューションに十分な余裕がある場合、シリコン モジュールは実用的な選択肢となります。
- 顧客が確立済みのプラットフォームの再利用: 既存のゲート駆動回路、機械レイアウト、冷却コンセプト、製造プロセス、および認定履歴を再利用できる場合、シリコンも魅力的です。これにより、開発工数を削減し、設計リスクを低減できます。
シリコン ベースのパワー モジュールをお探しですか?
次の場合は、SiCモジュールを選択します。
- アプリケーションに高スイッチング周波数化が必要: SiCモジュールは、効率と性能が重視される高速スイッチング用途に適しています。スイッチング損失が低いため、より高周波での動作を支え、受動部品の小型化、電力密度の向上、よりコンパクトなシステム設計につながる場合があります。
- 効率が主要な設計目標: 動作範囲全体で電力損失の低減が重要な場合、SiCはより適した選択肢となることがあります。スイッチング損失および導通損失を低減することで、システム効率を向上できます。特に、エネルギー損失が運用コスト、冷却工数、または総所有コストに直接影響する用途で有効です。
- 熱性能が設計を制約: システムで発熱量の低減、熱的余裕の向上、またはよりコンパクトな冷却コンセプトが必要な場合、SiCモジュールが役立ちます。これは、利用可能なスペース、気流、または冷却能力が限られている設計で有用です。
- 電力密度とシステム サイズが重要: システム全体のサイズまたは重量の削減を設計目標とする場合、SiCは魅力的です。SiCは、より高いスイッチング周波数と低損失を実現できるため、受動部品の小型化、レイアウトのコンパクト化、高電力密度化を支援します。
- システムレベルでの価値がデバイスコストを正当化: SiCモジュールはシリコン代替品より初期デバイスコストが高い場合がありますが、冷却要件の削減、効率向上、電力密度向上、またはライフタイム運用コストの低減によって価値を生み出せます。
最も強力なビジネス上の根拠が得られるのは、低損失によって冷却負荷が低減される場合、高速スイッチングによって磁気部品を小型化できる場合、または高い熱性能によって設計マージンを拡大できる場合です。
インフィニオンのCoolSiC™モジュールは、設計者がデバイスレベルの利点をシステムレベルのメリットへとつなげるのに役立ちます。損失の低減、高スイッチング周波数、熱性能の改善により、効率向上、電力密度の向上、よりコンパクトなシステム設計を実現できます。これらの利点により、CoolSiC™モジュールは、AIデータセンター用電源、ソリッドステート トランス、太陽光インバーター、エネルギー貯蔵システム、EV充電、UPSなどの用途に適しています。
AIデータセンター向けの高電圧電源アーキテクチャを設計していますか?
最大の設計リスクは、SiCモジュールをそのままシリコンデバイスのドロップイン代替品として扱うことです。SiCモジュールはスイッチングが高速なため、特にPCBレイアウト、ゲートドライブ設計、EMI挙動、絶縁協調、熱管理などの領域で、既存設計の制約がより顕在化する可能性があります。
SiCへ移行する際は、設計チームは既存のパワーステージとPCBレイアウトが、過度のオーバーシュートや不安定性を生じさせることなく、さらに高いスイッチング速度に対応できるのか確認する必要があります。ゲート ループ インダクタンス、ケルビン ソースの実装、DCリンクのレイアウト、スナバ設計、ゲートドライバの選定、EMI低減に注意してください。これらの要因は、従来のシリコン設計よりも、SiCベースのシステムにおいて性能と信頼性に大きく影響します。
熱管理についても見直す必要があります。SiCデバイスはより高温で動作でき、スイッチング損失も低い一方で、熱設計が不十分だとデバイス寿命の短縮、電流容量の制限、システム全体の信頼性低下につながる可能性があります。
有効な評価アプローチの1つは、同一の動作条件でシリコンとSiCを比較し、その後、SiC向けに設計を最適化したうえで比較を繰り返すことです。単純なドロップイン置換テストでは、SiCの真の利点を過小評価しがちです。周辺のレイアウト、磁気部品、冷却システム、制御戦略が、高速スイッチングのワイドバンドギャップ デバイスではなくシリコン向けに最適化されたままの可能性があるためです。
1. なぜ高価なSiCモジュールでシステムコストを削減できるのですか?
高価なSiCモジュールでも、損失低減、高速スイッチング、高効率によって、冷却の負担、磁気部品のサイズ、システムの設置面積、または運用寿命全体のコストを削減できる場合は、システムコストを低減できます。
2. CoolSiC™ モジュールの主な用途は何ですか?
3. シリコンをSiCに置き換える際、最大の設計リスクは何ですか?
最大の設計リスクは、SiCをドロップイン置換として扱うことです。高速スイッチングにより、浮遊インダクタンス、dv/dtの影響、EMI、絶縁ストレス、ゲート ドライブ動作、熱設計に対する感度が高まる可能性があるためです。
4. どのような場合にシリコンIGBTモジュールを使い続けるべきですか?
スイッチング周波数が低く、デバイスコストへの感度が高く、確立されたプラットフォームがある場合は、シリコンIGBTモジュールを使用することにより、目標とする効率、熱設計、信頼性、寿命などを満たせる設計にできます。