製品
概要
1ED44176N01F、1ED44175N01B、および1ED44173N01Bは、通常、コンパレーターと複数の抵抗およびコンデンサによる電流測定によって実装される過電流保護(OCP)を備えています。ゲートドライバは、コンパレータを内蔵することにより、コストとスペースを節約します。このローサイド ゲートドライバ ファミリーは、インフィニオン独自のラッチ耐性CMOS技術を採用し、堅牢なモノリシック構造を実現すると同時に、閾値許容誤差±5%のOCPでクラス最高のフォルトレポート精度を実現します。さらに、インフィニオンのIC技術は、フォールト出力とイネーブル機能を1つのピンに組み合わせることで、小型のPG-SOT23パッケージ(1ED44176の場合はDSO-8)を可能にします。
このファミリーには、イネーブルおよびフォールト レポート機能を備えたコスト効率に優れたシンプルなドライバである1ED44171N01Bも含まれています。また、単一のPCBレイアウトで人気のあるIRS44273Lのセカンドソースオプションとしても使用できます。柔軟性のある迅速な供給に対応するための2社購買戦略を、単一サプライヤーで実現します。
1ED4417x製品は、重要な保護機能を統合しており、システムの利点を提供し、信頼性を向上させます。
内蔵の過電流保護(OCP)機能により、高速で正確な(+/-5%)センシングが可能になり、システム設計の信頼性が向上します。一部の部品では、障害の報告とイネーブルに1つのピンが使用されます。フレキシブルなフォールトクリアタイムの設定により、異なるマイコンの処理速度に容易に対応可能IGBTおよびMOSFETには低電圧ロックアウト(UVLO)保護が用意されており、低VCC電源電圧でのスイッチング損失を排除します。最大25VのVCCにより、過酷な回路アプリケーションにおけるVCCスパイクに対してより堅牢性が向上1ED44176 (DSO8) には、出力から入力へのノイズ結合を防ぐためのロジック・ピンとパワー・グランド・ピンが分離されており、ノイズ耐性が向上しています。
1ED4417xファミリには、インフィニオンの人気の高いIRS44273Lのデュアルソーシングオプションである1ED44171N01Bが追加されました。
最先端のプロセスにより、EiceDRIVER™ローサイド ゲートドライバICは、高電圧ゲートドライバの堅牢な技術で低電圧回路を利用しています。 インフィニオンの世界クラスの製造技術により、業界標準のDSO-8およびスモール フォームファクターSOT23およびWSONパッケージの高電力密度アプリケーション向けの大電流ゲートドライバが可能になります。
インフィニオンは、出力電流、ロジック構成、パッケージ、および低電圧ロックアウト(UVLO)、内蔵過電流保護(OCP)、真の差動入力(TDI)などの保護機能の柔軟なオプションを備えた、シングル ローサイドおよびデュアル ローサイド ゲートドライバICの包括的なファミリーを提供しています。 また、車載認定済みのローサイドゲートドライバも提供しています。
1ED44176N01F、1ED44175N01B、および1ED44173N01Bは、通常、コンパレーターと複数の抵抗およびコンデンサによる電流測定によって実装される過電流保護(OCP)を備えています。ゲートドライバは、コンパレータを内蔵することにより、コストとスペースを節約します。このローサイド ゲートドライバ ファミリーは、インフィニオン独自のラッチ耐性CMOS技術を採用し、堅牢なモノリシック構造を実現すると同時に、閾値許容誤差±5%のOCPでクラス最高のフォルトレポート精度を実現します。さらに、インフィニオンのIC技術は、フォールト出力とイネーブル機能を1つのピンに組み合わせることで、小型のPG-SOT23パッケージ(1ED44176の場合はDSO-8)を可能にします。
このファミリーには、イネーブルおよびフォールト レポート機能を備えたコスト効率に優れたシンプルなドライバである1ED44171N01Bも含まれています。また、単一のPCBレイアウトで人気のあるIRS44273Lのセカンドソースオプションとしても使用できます。柔軟性のある迅速な供給に対応するための2社購買戦略を、単一サプライヤーで実現します。
1ED4417x製品は、重要な保護機能を統合しており、システムの利点を提供し、信頼性を向上させます。
内蔵の過電流保護(OCP)機能により、高速で正確な(+/-5%)センシングが可能になり、システム設計の信頼性が向上します。一部の部品では、障害の報告とイネーブルに1つのピンが使用されます。フレキシブルなフォールトクリアタイムの設定により、異なるマイコンの処理速度に容易に対応可能IGBTおよびMOSFETには低電圧ロックアウト(UVLO)保護が用意されており、低VCC電源電圧でのスイッチング損失を排除します。最大25VのVCCにより、過酷な回路アプリケーションにおけるVCCスパイクに対してより堅牢性が向上1ED44176 (DSO8) には、出力から入力へのノイズ結合を防ぐためのロジック・ピンとパワー・グランド・ピンが分離されており、ノイズ耐性が向上しています。
1ED4417xファミリには、インフィニオンの人気の高いIRS44273Lのデュアルソーシングオプションである1ED44171N01Bが追加されました。
最先端のプロセスにより、EiceDRIVER™ローサイド ゲートドライバICは、高電圧ゲートドライバの堅牢な技術で低電圧回路を利用しています。 インフィニオンの世界クラスの製造技術により、業界標準のDSO-8およびスモール フォームファクターSOT23およびWSONパッケージの高電力密度アプリケーション向けの大電流ゲートドライバが可能になります。
インフィニオンは、出力電流、ロジック構成、パッケージ、および低電圧ロックアウト(UVLO)、内蔵過電流保護(OCP)、真の差動入力(TDI)などの保護機能の柔軟なオプションを備えた、シングル ローサイドおよびデュアル ローサイド ゲートドライバICの包括的なファミリーを提供しています。 また、車載認定済みのローサイドゲートドライバも提供しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.