エネルギーと電力の分野での戦略的コラボレーションは、さまざまな産業分野や消費者分野にわたって、より信頼性が高く効率的なソリューションを提供する技術の進歩を推進するために不可欠です。性能、信頼性、持続可能性を向上させる高度なMOSFET技術を活用してパートナーシップを継続的に促進しています。以下では、これらのパートナーシップが、当社のMOSFETポートフォリオを活用した画期的な製品開発をどのように推進しているかについて、いくつかの例を紹介します。
小型ソリッドステートAC回路ブレーカーBL!XT Zeroは、高度な半導体技術によって電気の安全性と動作精度に革命をもたらします。インフィニオンの600 V CoolMOS™ S7を搭載したBL!XT Zeroは、従来の機械式ブレーカーよりも大幅に高速に動作し、AC環境とDC環境の両方で優れた保護と信頼性を提供します。リアルタイムのエネルギー分析、リモート自動制御、ソフトウェアによるアップデートなどの機能により、EV充電ステーションやスマート グリッド システムなどの最先端のアプリケーションに最適であり、現代のIndustry 4.0の要件に効果的に対応します。
EatronのAI駆動型バッテリー管理システム (BMS) は、インフィニオンのOptiMOS™ 5 80 V/100 V MOSFETと32ビットPSOC™ Arm® Cortex®マイクロコントローラーを統合し、自動車、産業、民生部門向けに業界をリードするソリューションを提供します。EatronのインテリジェントなBMSは、高度なAIと物理ベースのモデリングを採用し、バッテリーの状態指標を正確に推定し、バッテリーの状態を積極的に管理し、バッテこの洗練されたソリューションは、バッテリーの効率、寿命、安全性を大幅に向上させ、電気自動車、ロボティクス、ポータブル電子機器、スマートホーム システムに最適です。
Reflex Driveは、インフィニオンのOptiMOS™上面冷却TOLTテクノロジー、 MOTIX™ IMD701コントローラー、 MOTIX™ 6EDL7141 3相ゲートドライバIC、およびStrongIRFET™パワーMOSFETを活用した、ドローン向けの高度な電子速度コントローラー (ESC) を発表しました。同社のESCは、コンパクトでありながら強力なモーター制御ソリューションを提供し、さまざまなドローン アプリケーションで優れた敏捷性、信頼性、全体的な高性能を実現します。消費者向けドローンと堅牢な産業用ドローンの両方向けに設計されたReflex Drive ESCは、ドローンの機敏性、効率、応答性を最適化するために不可欠な、高電力密度、効果的な熱管理、高度な制御アルゴリズムが特徴です。
インフィニオンと提携パートナーは、これらのダイナミックなパートナーシップを通じて、技術革新の限界を再定義し続け、業界全体にわたって運用パフォーマンス、エネルギー効率、持続可能性を大幅に向上させています。このような共同ソリューションは、現在の市場の需要に対応するだけでなく、将来の技術革新の基盤を築くものでもあります。詳細については、製品概要をダウンロードしてください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
BL!XTは、電気安全とスマートエネルギー管理のための革新的な半導体ソリューションを設計・開発し、この分野の進歩を推進するテクノロジー企業です。同社の製品とサービスは、パフォーマンス、効率、信頼性を重視し、業界の進化するニーズに応えています。
Eatron Technologies Ltd.は、電気自動車や産業用アプリケーション向けの革新的なバッテリー管理システム (BMS) やその他のソリューションの開発を専門とするテクノロジー企業です。効率的で信頼性が高く、安全なバッテリー管理を可能にする高度なソフトウェアおよびハードウェア ソリューションを提供します。
Reflex Driveは、高度な推進および牽引テクノロジーを専門とし、ドローンやe-モビリティ向けの高性能で信頼性の高いBLDCモーター コントローラーとe-bikeドライブに重点を置いています。イノベーションに注力するReflex Driveは、現代の業界のニーズに合わせた最先端のソリューションを開発しています。
各パートナー ソリューションの詳細については、以下のリンクをクリックしてパートナー製品概要をご覧ください。
- BL!XT Zero Brief
- Eatron BMSソリューション概要
- Reflex Drive ESC概要