世界保健機構 (WHO) によると、世界人口の約20%が何らかの程度の難聴を経験しており、11億5000万人以上が軽度の難聴を患っており、騒がしい環境では会話の聞き取りが困難になっています。補聴器技術は、家庭用電化製品の進歩と早期予防を通じて、アクセシビリティを向上させ、影響を受ける人々の生活の質を高めています。
ELEHEARは補聴器業界の先駆者であり、革新的なソリューションを市場に提供している企業のひとつです。同社の主力製品であるELEHEAR Beyond™ OTC補聴器は、ディープラーニングAIアルゴリズムに関するチームの専門知識を活用し、軽度から中等度の難聴に悩む人々にとって画期的なソリューションを提供します。
ELEHEARは、Infineonの高性能XENSIV™ IM70A135 MEMSマイクを設計に統合することで、より高度でアクセスしやすくユーザーフレンドリーな補聴器体験を実現し、補聴器を必要とする人々の生活の質を向上させることができます。
ELEHEAR Beyond™ OTC補聴器は、そのユニークな機能とInfineonの技術によってもたらされる大きな利点により、従来の補聴器よりも優れています。これらには以下が含まれます。
- 高度なAIノイズ低減とフィードバックキャンセル: Infineonの高性能MEMSマイクの恩恵を直接活用するこの機能により、不要なノイズやフィードバックが低減され、リスニング体験が大幅に向上します。
- ELEHEARアプリによるカスタマイズ可能な聴覚: ユーザーはクリニックに行くことなくオンラインで補聴器を自分で調整できるため、利便性とパーソナライズ性が高まります。
- 強化された耐久性と防水性: 特に高齢のユーザーの場合、汗や時折の水への曝露による問題を考慮すると、強力な防水性が不可欠です。インフィニオンの密閉型デュアルメンブレン (SDM) 技術により、ELEHEAR Beyond™ OTC補聴器はIP57の防水・防塵性能を備え、信頼性の高い保護と耐久性を実現しています。
「インフィニオンとのパートナーシップとELEHEAR Beyond™ OTC補聴器への製品貢献は、その優れた性能と市場での成功を達成する上で重要な役割を果たしてきました」とCEOのエリック・ミャオは述べています。
XENSIV™ MEMSマイクは、デバイスのオーディオ処理機能と最新世代の補聴器の機能強化において重要な役割を果たします。
- 強力な遠距離および低音量オーディオピックアップ: Infineonのマイクの高いSNRにより、ELEHEAR Beyond™は小さな音や遠くのオーディオ信号を正確に検出して処理できます。
- コンパクトなパッケージサイズでも非常にクリアなオーディオ信号を実現: ELEHEAR Beyond™は、マイクのコンパクトなデザインと高品質のオーディオ信号により、クリアで臨場感あふれるリスニング体験を提供します。
- 高度なオーディオ機能の有効化 (ANC、トランスペアレント ヒアリング、オーディオズーム、ビームフォーミング) : IM70A135の機能により、ELEHEAR Beyond™の高度なオーディオ機能の開発が可能になり、全体的なパフォーマンスとユーザー エクスペリエンスがさらに向上しました。
ELEHEARとInfineonのパートナーシップは素晴らしい成果を生み出し、そのハイライトはHearAdvisor SoundGrade LeaderboardにおけるELEHEAR Beyond™ OTC補聴器の顕著な成績です。ELEHEARは、InfineonのXENSIV™ MEMSマイクを最先端のAIアルゴリズムと組み合わせることで、以前のモデルを基盤として、製品のパフォーマンスと品質の両方を向上させました。このパートナーシップにより、ELEHEARは競争力を高め、ELEHEAR Beyond™は現在トップ10にランクインしており、InfineonとELEHEARのパートナーシップによってもたらされた大幅な改善を実証しています。
テクノロジーは補聴器業界を変革し続けています。インフィニオンのXENSIV™ IM70A135 MEMSマイクロフォンによって実現されるELEHEARの革新的なソリューションは、これまで以上に豊かなサウンドとオーディオカラーで何百万人もの人々の生活を向上させています。
ELEHEAR Beyond™ OTC補聴器を体験してみたい方は、Amazonで購入できます: ELEHEAR Beyond™ (Amazonで販売)。さらに、ELEHEARソリューションの詳細については、こちらのビデオをご覧ください。
ELEHEARは、ディープラーニングAIアルゴリズムを統合して優れた音の明瞭さとカスタマイズを実現する、高度な補聴器ソリューションの大手プロバイダーです。同社は革新的な技術とユーザーフレンドリーなデザインにより業界から高い評価を得ています。