XMC5300-F100K2112AA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CAN ノード8
-
CPUARM Cortex-M4F
-
DMAチャネル8 DMA controllers with 216 channels
-
Frequency (最大)160 MHz
-
I/O 動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
SRAM2048000 Bit
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプUART I²C I²S SPI
-
シリアルI/Oインターフェース8
-
セカンダリ コアARM Cortex-M0+
-
パワーモードFive power modes
-
フラッシュ2112 KByte
-
リアルタイムクロックYes
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XMC5300F100K2112AAXQLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LQFP-100 (002-11500) | |
| 梱包サイズ | 900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
JP
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-100 (002-11500) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
利点
- Scalable, high-performance solution
- Input supply from 2.7V to 5.5V
- Memory spectrum up to 2 MB flash
- Scalable packaging up to 144 pins
- Low power modes
- Advanced security and safety features
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.