XMC4800-E196F2048 AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC4800-E196F2048 AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC4800-E196F2048 AA
XMC4800-E196F2048 AA


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    26
  • CAN ノード
    6
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DMAチャネル
    12
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション (Data-Flash)
    Emulated
  • Frequency (最大)
    144 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    352 KByte
  • SRAM
    352 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²S, I²C, UART, SPI
  • シリアルI/Oインターフェース
    6
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    32
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    155
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC4800
  • フラッシュ
    2048 KByte
  • プログラムメモリ
    2048 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 85°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    USB, EtherCAT®, Ethernet 10/100 Mbit/s, SD/MMC
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC4800E196F2048AAXQMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1134
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1134
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
DE
The XMC4800 device is a member of the XMC4000 family of microcontrollers based on the ARM Cortex-M4 processor core. The growing complexity of today's energy efficient embedded control applications are demanding microcontroller solutions with higher performance CPU cores featuring DSP and FPU capabilities. First-ever EtherCAT ® node on anARM ® Cortex ®-M microcontroller with on-chip flash and analog/mixed signal capabilities.

特長

  • ARM ® Cortex ®-M4 @ 144MHz
  • 2048kB Flash, 352kB RAM
  • Data and IP Protection on Flash
  • Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
  • EtherCAT ® node
  • 6 x CAN nodes
  • EthernetMAC, USB-OTG, SD/MMC
  • 6chan USIC (config to SPI,UART,IIC,IIS)
  • External Bus Unit
  • 4 x 12-bit ADC, 26 input channels
  • 2 channel 12bit DAC
  • 4 channel ∆Σ Demodulator
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ