XMC4500-F144K768 AC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC4500-F144K768 AC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

XMC4500-F144K768 AC
XMC4500-F144K768 AC


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    26
  • ADCモジュール数
    4
  • CAN ノード
    3
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DMAチャネル
    14
  • DSP機能
    Yes
  • Frequency (最大)
    120 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    160 KByte
  • SRAM
    160 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    USB, Ethernet 10/100, CAN, LIN, UART, SPI, I²C, I²S
  • シリアルI/Oインターフェース
    6
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマー/カウンター
    26
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    83
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    91
  • パワーモード
    clock gating possible
  • フラッシュ
    768 KByte
  • プログラムメモリ
    768 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    Yes
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    Ethernet 10/100 Mbit/s, USB
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
XMC4500F144K768ACXQMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 360
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 360
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
XMC4500 combines Infineon's leading-edge peripheral set with an industry-standard ARM® Cortex®-M4 core resulting in a power pack for energy-efficient industrial applications.XMC4500 controllers feature a configurable peripheral set that allow to tailor the device to specific application needs. To capitalize fully on this flexibility, Infineon offers an industry-proven development environment DAVE™ that greatly eases SW development.

特長

  • ARM® Cortex®-M4 120MHz , DSP MAC & FPU
  • IEEE 1588 compliant Ethernet MAC
  • USB 2.0 full-speed on-the-go
  • CPU Frequency: 120MHz
  • eFlash: 768kB including hardware ECC
  • 160kB SRAM
  • Package: PG-LQFP-144
  • USIC6ch [Quad SPI,SCI/UART,I²C,I²S,LIN]
  • 3x CAN, 64 MO
  • 4x ΔΣ-Demodulator
  • Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
  • Long-term availability with >15 years

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ