A/D入力ライン9
-
CAN ノード2
-
CPUARM Cortex-M4
-
DMAチャネル8
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
Frequency (最大)120 MHz
-
I/O 動作電圧3.3 V
-
SRAM (キャッシュ含む)80 KByte
-
SRAM80 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプUART, I²S, I²C, SPI
-
シリアルI/Oインターフェース4
-
セカンダリ コアN/A
-
タイミングI/Oピン32
-
タッチ/LEDマトリックス制御Yes
-
デジタルI/Oピン41
-
パワーモードclock gating possible
-
ファミリーXMC4400
-
フラッシュ256 KByte
-
プログラムメモリ256 KByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
命令幅32/16 ([bits])
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40 to 125°C
-
認定Industrial
-
追加機能USB, HRPWM, Ethernet 10/100 Mbit/s
| 推奨 | ||
|
OPN
|
XMC4400F64K256BAXQMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 960 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 960 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ARM® Cortex®-M4 120MHz , DSP MAC & FPU
- 8-channel DMA + DMAs for USB & Ethernet
- Supply voltage range: 3.13 – 3.63V
- USB 2.0 full-speed on-the-go
- CPU Frequency: 120MHz
- eFlash:256kB including hardware ECC
- 80kB SRAM
- Package: TQFP-64
- 4xΔΣ-Demodulator
- Temperature range: -40°… 125°
- 10/100 Ethernet MAC (/w IEEE 1588)
- 2x CAN, 64 MO
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.