XMC4400-F100K512 BA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

XMC4400-F100K512 BA

複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    18
  • CAN ノード
    2
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DMAチャネル
    8
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • Frequency (最大)
    120 MHz
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    80 KByte
  • SRAM
    80 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²C, UART, I²S, SPI
  • シリアルI/Oインターフェース
    4
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイミングI/Oピン
    32
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    75
  • パワーモード
    clock gating possible
  • ファミリー
    XMC4400
  • フラッシュ
    512 KByte
  • プログラムメモリ
    512 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    USB, HRPWM, Ethernet 10/100 Mbit/s

OPN
XMC4400F100K512BAXQMA1 XMC4400F100K512BAXUMA1
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 540 1000
梱包形態 TRAY TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
PH,TW
PH,TW
ウェハ製造国
DE
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 540
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XMC4400 combines Infineon's leading-edge peripheral set with an industry-standard ARM® Cortex™-M4. As one of its key features it offers a high-resolution PWM unit with a tiny resolution of 150ps. This unique peripheral makes it especially suitable for digital power conversion in applications like solar inverters ,SMPS and uninterruptible power supplies (UPS). XMC4400 is supported by Infineon's integrated development platform DAVE™ 3.

特長

  • ARM® Cortex®-M4 120MHz , DSP MAC & FPU
  • 8-channel DMA + DMAs for USB & Ethernet
  • USIC4ch [Quad SPI, SCI/UART,I²C,I²S,LIN]
  • Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
  • USB 2.0 full-speed on-the-go
  • CPU Frequency: 120MHz
  • Peripherals Clock: 120 [MHZ]
  • eFlash: 512kB including hardware ECC
  • 80kB SRAM
  • 10/100 Ethernet MAC (/w IEEE 1588)
  • 2x CAN, 64 MO
  • Package: PG-LQFP-100
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ