A/D入力ライン18
-
CAN ノード2
-
CPUARM Cortex-M4
-
DMAチャネル8
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
Frequency (最大)120 MHz
-
I/O 動作電圧3.3 V
-
SRAM (キャッシュ含む)80 KByte
-
SRAM80 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
シリアルI/O インターフェースのタイプUART, I²S, SPI, I²C
-
シリアルI/Oインターフェース4
-
セカンダリ コアN/A
-
タイミングI/Oピン32
-
タッチ/LEDマトリックス制御Yes
-
デジタルI/Oピン75
-
パワーモードclock gating possible
-
フラッシュ256 KByte
-
プログラムメモリ256 KByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40 to 125°C
-
認定Industrial
-
追加機能USB, HRPWM, Ethernet 10/100 Mbit/s
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
XMC4400F100K256BAXUMA2 | XMC4400F100K256BAXQMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 540 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TRAY | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| ウェハ製造国 | - |
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 | - |
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 540 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ARM® Cortex®-M4 120MHz , DSP MAC & FPU
- 8-channel DMA + DMAs for USB & Ethernet
- USIC4ch [Quad SPI, SCI/UART,I²C,I²S,LIN]
- Supply voltage range: 3.13 - 3.63V
- USB 2.0 full-speed on-the-go
- CPU Frequency: 120MHz
- Peripherals Clock: 120 [MHZ]
- eFlash: 256kB including hardware ECC
- 80kB SRAM
- 10/100 Ethernet MAC (/w IEEE 1588)
- 2x CAN, 64 MO
- Package: PG-LQFP-100
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.