XDP721-001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current rating20 A
-
アナログ・レポーティングCurrent
-
サポートされているレールPositive
-
パッケージPG-LIQFN-23
-
保護機能Overcurrent, severe overcurrent, overvoltage, undervoltage, Watchdog, FET health, over temperature, VDS protections
-
入力電圧 範囲7 V~80 V
-
突入電流制御タイプSOA current control
-
製品グループeFuse
-
障害対応Latch off
-
電流検出High-side
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDP721001AUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Input operating voltage range 7 V to 80 V
- Integr. low RDS(on) OptiMOS™ FET, 3.2 mΩ
- Integr. current sense & hot-swap ctrl.
- Fault response: latch-off
- Active SOA protection
- Primary or secondary operation mode
- IMON current reporting accuracy: ≥ ±1%
- Small footprint: LIQFN-23 (6 mm x 5 mm)
利点
- Improves system reliability & robustness
- High level of protection & flexibility
- Reduce risk of damage from faults
- Suitable for a variety of applications
- Small footprint & reduced system BOM
- Current sharing to achieve higher IOUT
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.