アナログ・レポーティングPower, Current
-
エネルギー読み取りレジスタのサイズ40-bit
-
コミュニケーション インターフェースPMBus 1.3 at 1MHz
-
サポートされているレールPositive
-
サージ耐性Yes
-
テレメトリの精度V ≤ 0.4%, E ≤ 2.7%, P ≤ 1.15%, I ≤ 0.75%
-
パッケージPG-VQFN-29
-
パワーアベレージング ((32,768 samples))3 s
-
保護機能watchdog timer, VDS fault, SOA fault, memory, fast input overvoltage, FET faults, over temperature, short circuit current, overcurrent, output undervoltage, input undervoltage, Input overvoltage
-
入力電圧フォルトヒステリシスの設定可能性Both OV and UV are configurable
-
入力電圧 範囲7 V~80 V
-
突入電流制御タイプSOA current control, boost mode with auto boost or full boost
-
製品グループHot-swap controller
-
障害対応Auto retry or digitally configurable, Latch off
-
電流検出High-side
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDP711001XUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Wide VIN: +7V to +80V (100V for 500 ms)
- Integrated gate drive: 0 to 250 uA
- 1.5A gate pull-down on short-circuit
- Programmable & pre-set FET SOA profiles
- 12-bit ADC: V ≤ 0.4%, I ≤ 0.75% accuracy
- NVM programmable fault & warning levels
- Pulsed SOA current control technology
- Telemetry with PMBus 1.3 interface @1MHz
- FET health monitoring
- Analog current and power reporting
- Input voltage Surge Immunity
- 29-lead 6mm x 6mm VQFN package
利点
- Increased system reliability
- Optimized system performance
- Higher flexibility in design
- Allows for system scalability
- Robust design due to protection features
- Small footprint & reduced BOM
- Compliance with industry standards
- Turn-off in <1μs on short-circuit
- Support for non-optimized SOA FETs
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.