WLC1125-68LQXQ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
PDサポートSink
-
Qi対応Q 2.2
-
アプリケーションConsumer, Industrial
-
パッケージオプションTray
-
入力電圧 (最大)24 V
-
出力電力 (最大)25 W
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
昇降圧サポートY
-
機能Transmitter
|
OPN
|
WLC112568LQXQXQSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (002-31802) |
| 梱包サイズ | 520 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (002-31802) |
| 梱包サイズ | 520 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Enables Qi2.2-compliant transmitters
- Supports 25 W power transmitter
- Supports MPP, EPP, and BPP protocols
- Support Samsung 10 W PPDE and Apple 7.5 W
- USB-PD, DC-DC, and Qi controller
- Support DC and Type-C input mode
- -40°C - 105°C operating temperature
- Tray package
利点
- Single-Chip 25 W transmitter
- Configurable software support
- FOD configuration
- Qi 2.2 compliant solution
- Turn-key solution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.