TT120N16SOF
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
(diT/dt)cr [A/µs] (@DIN IEC 747- 6)140
-
IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)119/85
-
IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)1900
-
rT [mΩ] (@Tvj max)3.35
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.2
-
Tvj [°C]130
-
VDRM / VRRM [V]1600
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.9
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)18.05
-
コンフィギュレーションSCR / SCR Phase Control
-
パッケージ20 mm
-
製品ラインアップEco Block
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TT120N16SOFHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | BG-SB20-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SK
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-SB20-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SK
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Industrial standard package
- Electrically insulated base plate
- Copper base plate
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.