TLT9252VLC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLT9252VLC

TLT9252VLC is the first Infineon high speed CAN Transceiver with flexible data rate up to 5MB and grade “0” (Ta=+150°) capability.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLT9252VLC
TLT9252VLC
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up, Wake-up Pin
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • ファミリー
    CAN Transceiver
  • ベース製品
    TLT9252x
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    WK, Vio, AEC-Q100 Grade 0
  • 種類
    CAN FD
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    WK, Vio, AEC-Q100 Grade 0
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < 25 µA in sleep mode

OPN
TLT9252VLCXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 11/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 11/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
TLT9252VLC: bus layer-CAN protocol interface. Drives signals, protects microcontroller from interferences. Low EME, no common mode choke needed. Optimized modes for reduced current consumption. Sleep mode: <25µA, detects Wake-Up Pattern on HS CAN bus. VIO supports 3.3V/5V microcontrollers. TLT9252VLC: compact TSON-14 package with LTI feature.

特長

  • ISO11898-2 (2016) and SAE J2284-4/-5
  • Infineon automotive quality
  • AEC-Q100 Grade 0 (Ta: -40°C to +150°C)
  • CANFD data frames up to 5MBit/s
  • Bus Wake-up Pattern (WUP)
  • Robust ESD: ±10kV (HBM), ±9kV
  • Extended VCC/VIO R
  • Dual Supply for Battery
  • TxD Time-Out, RxD Recessive Clamping
  • Low EME for Chokeless Application
  • EMI immunity with wide CM range
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ