TLT9251VLE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLT9251VLE

TLT9251VLE is the high speed CAN Transceiver with flexible data rate up to 5MB and grade “0” (Ta=+150°) capability.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLT9251VLE
TLT9251VLE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • ファミリー
    CAN Transceiver
  • ベース製品
    TLT9252x
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    WK, Vio, AEC-Q100 Grade 0
  • 種類
    CAN FD
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    WK, Vio, AEC-Q100 Grade 0
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < 15 µA at 5 V stand by

OPN
TLT9251VLEXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
It is designed to fulfill the requirements of the following standards:ISO11898-2 (2016) physical layer specificationSAE J1939SAE J2284TLT9251VLE offers bus wake-up feature and supports 3.3 V as well as 5V supplied microcontrollers using Vio interface. TLT9251VLE is realized in tiny leadless TSON-8 package with Lead Tip Inspection (LTI) feature providing Automated Optical and being used for automotive and also for industrial applications.

特長

  • ISO11898-2 (2016) and SAE J2284-4/-5
  • Infineon automotive quality
  • AEC-Q100 Grade 0 (Ta: -40°C to +150°C)
  • Guaranteed loop delay symmetry
  • Very low electromagnetic emission (EME)
  • V I/O 3.3V & 5V Adapt for µC Interface
  • Low-Power Standby Mode
  • VCC Standby Mode Off
  • Wake-up indication on the RxD output
  • EMI Immunity: Wide CM Range
  • ESD robust: +/-8kV (HBM), +/-11kV (IEC)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ