TLT807B0EPV
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLT807B0EPV

The TLT807B0EPV is a 70mA Stand-by Linear Voltage Regulator (LDO) for 24V battery applications in automotive e.g. trucks and commercial vehicles.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLT807B0EPV
TLT807B0EPV
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Application Specific - 24V
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    70 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.7 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    Yes
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    36 µA

OPN
TLT807B0EPVXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

特長

  • Adjustable output V at ±2% accuracy
  • Very low current consumption: 36µA
  • Very low dropout voltage: 250mV
  • Input voltage up to 42V
  • Overvoltage protection up to 58V
  • Enable feature
  • Reverse polarity protection
  • Overtemperature shutdown
  • Wide temperature range -40°C to 150°C
  • Infineon automotive quality
  • Grade 1 for extended mission profiles
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ