TLS850F0TA V33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
ウォッチドッグYes
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧80 mV
-
パワーグッドNo
-
ベース製品TLS850Fxxx
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ3.3 V
-
出力電流 (最大)500 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流40 µA
|
OPN
|
TLS850F0TAV33ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Wide Input Voltage Range from 3.0 V to 40 V
- Fixed Output Voltage 3.3 V
- Output Voltage Precision ≤ ± 2 %
- Output Current Capability up to 500 mA
- Ultra Low Current Consumption typ. 40 μA
- Very Low Dropout Voltage typ. 80 mV@100 mA
- Stable with Ceramic Output Capacitor of 1 μF
- Delayed Reset at Power-On: 16.5 ms
- Adjustable Reset Threshold down to 2.50 V
- Watchdog with fixed timing and current dependent deactivation: 96 ms, Activated at IQ > 5.5 mA
- Enable, Undervoltage Reset, Overtemperature Shutdown
- Output Current Limitation
- Wide Temperature Range
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.