これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLS820D2EL VSE
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLS820D2EL VSE

生産終了
The TLS820D2EL VSE is a 200mA low dropout voltage regulator (LDO) with Reset and low Iq in SSOP-14 Package, selectable output 5V and 3.3V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    100 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLS820D2xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    Selectable 5.0 V or 3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    200 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    20 µA

OPN
TLS820D2ELVSEXUMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The OPTIREG™ linear TLS820D2ELVSE is a high-performance voltage regulator for automotive systems. It features a very low 20μA quiescent current, input voltage range of 3V to 40V, and selectable output voltages (5V and 3.3V). Additionally, it includes a reset feature for voltage supervision and operates during cranking conditions.

特長

  • Wide input voltage range from 3.0 V to 40 V
  • Selectable output voltage 5 V or 3.3 V
  • Output voltage accuracy ≤ ±2%
  • Output current capability up to 200 mA
  • Ultra low current consumption, typical 20 μA
  • Very low dropout voltage, typical 100 mV, at output currents below 100 mA
  • Stable with ceramic output capacitor of 1 μF
  • Enable
  • Reset output
  • Adjustable reset threshold down to 2 V
  • Overtemperature shutdown
  • Output current limitation
  • Wide temperature range
  • Green Product (RoHS compliant)

利点

  • A single device for 5V and 3.3V supply
  • Very wide input voltage range
  • Fast voltage regulation loop
  • Low passive component BOM cost
  • Supervisory functionality (RESET)
  • Suitable for Cranking condition
  • Low current consumption

 Best fit to supply:

  • MCU / Microcontroller (5V and 3.3V)
  • CAN Transceiver
  • FlexRay Transceiver
  • Sensors (on-board)
  • Actuator ICs
  • Driver ICs

アプリケーション

図

Diagram_TLS820D2_website
Diagram_TLS820D2_website
Diagram_TLS820D2_website
Diagram_TLS820D2_website
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ