TLS810B1LD V50
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS810B1LD V50

The TLS810B1LD V50 is a linear voltage regulator featuring wide input voltage range, low drop out voltage and ultra low quiescent current.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS810B1LD V50
TLS810B1LD V50
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    200 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ベース製品
    TLS810B1xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    100 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.75 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    5.5 µA

OPN
TLS810B1LDV50XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
New in 3.3mm * 3.3mm TSON10 automotive package, TLS810B1LDV50 is a low quiescent current regulator. With input range of 2.75V to 42V, it's ideal for automotive applications. 5.0V output, 2% accuracy, and 100mA current capability. Requires just 1μF ceramic capacitor. Enable feature for on/off control, consuming <1μA. Suitable for systems during cranking. Includes internal protection for current limitation and overtemperature shutdown.

特長

  • Wide Input Voltage Range: 2.75V to 42 V
  • 100 mA Current Capability
  • Fixed Output: 5V
  • Ultra Low Quiescent Current: 5.5μA
  • Low Dropout Voltage: 250 mV @ 100mA
  • Enable feature
  • Stable with 1μF Output Capacitor
  • Stable Aluminium,Tantalum or Ceramic
  • Output Current Limit Protection
  • Overtemperature Protection
  • PG-TSON-10 package

利点

  • Automotive-grade:Robust & Cost-Effective
  • Optimized 1µF ceramic output capacitance
  • Save energy with ultra-low standby.

アプリケーション

図

Blockdiagram_TLS810B1_LDV50
Blockdiagram_TLS810B1_LDV50
Blockdiagram_TLS810B1_LDV50
Key_Features_and_Benefits
Key_Features_and_Benefits
Blockdiagram_TLS810B1_LDV50
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ