TLS715B0EJ V50
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS715B0EJ V50

The TLS715B0EJ V50 is a low dropout linear voltage regulator for load current up to 150 mA.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS715B0EJ V50
TLS715B0EJ V50
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    200 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ベース製品
    TLS71xB0EJ V50
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    150 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    36 µA

OPN
TLS715B0EJV50XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The TLS715B0, with 36 μA quiescent current, suits low-power systems connected to the battery. It has a dropout voltage of 200 mV (I<100 mA) and starts at 4.0 V input voltage. Ideal for automotive start-stop systems, it offers control and requires a single 1 μF output capacitor for stability. The device provides output current limit, overtemperature shutdown, and protection against failures. It's a fit for applications needing a stable 5 V supply.

特長

  • input voltage range from 4.0 V to 40 V
  • Output voltage 5 V
  • Output voltage precision ± 2%
  • Output current up to 150 mA
  • Low current consumption of 36 μA
  • Very low dropout Voltage of typ. 200 mV
  • Overtemperature shutdown
  • Output current limitation
  • temperature range from -40°C up to 150°C
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Very wide input voltage range
  • Supports voltage cranking application
  • very low dropout

図

TLS715B0EJ V50
TLS715B0EJ V50
TLS715B0EJ V50
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ