| 推奨 | |
|
OPN
|
TLS5112C0EPVXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Efficient 48V-to-12V conversion
- Designed for auto power distribution
- Adjustable output voltage: 9 V to 16 V
- 1.2 A output current capability
- Current-mode PWM, internally compensated
- 320 kHz to 400 kHz switching frequency
- EN/UV protection and PGood monitoring
- Frequency sync and spread-spectrum
- Compact TSDSO-14 for tight spaces
- Clean local 12V from 48V primary
利点
- Efficient local 12V from 48V domain
- Simplifies zonal power distribution
- Reduces system complexity and effort
- Improves scalability for comfort/control
- Strong efficiency and thermal behavior
- Enables broader 48V system adoption
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.