これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLS208D1LDV
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLS208D1LDV

生産終了
The TLS208D1LDV is a monolithic integrated linear voltage post regulator.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    900 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLS208D1xxVxx
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    Post Regulator
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    800 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~18 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    90 µA

OPN
TLS208D1LDVXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLS208D1 is especially designed for applications with a permanent connection to pre-regulators like DCDC converters. The device is available in the small surface mounted PG-DSO-8 (Exposed Pad) and TSON-10 packages. In addition to the enable functionality, the feature set includes a reset with an adjustable reset threshold. This threshold can be modified by an external resistor divider. The device is designed for the harsh environment of automotive applications. Therefore it is protected against overload, short circuit and over-temperature conditions by the implemented output current limitation and the over-temperature shutdown circuit. The input capacitor C I is recommended for compensating line influences. The output capacitor C Q is necessary for the stability of the regulating circuit.

特長

  • 3.3 V Fixed and Adjustable Output Voltage from 0.8 V to 5.25 V
  • Output Voltage Accuracy of ± 2 %
  • Static Output Currents up to 800 mA
  • Enable Functionality
  • Undervoltage Reset with Power-On Reset Delay
  • Adjustable Reset Threshold
  • Extended Input Voltage Operating Range of 2.7 V to 18 V
  • Low Dropout Voltage: typ. 400mV at 400mA
  • Very Low Current Consumption: typ. 90 μA
  • Very High PSRR: typ. 62dB at 10kHz
  • Output Current Limitation
  • Overtemperature Shutdown
  • Wide Temperature Range From -40 °C up to 150 °C
  • Suitable for Use in Automotive Electronics as Post Regulator
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Less system cost
  • Less filtering after DCDC output
  • Very high power supply ripple rejection
  • Suitable for cranking → 2.7V input
  • Power saving with enable feature

アプリケーション

図

Block-diagram_TLS208D1xx
Block-diagram_TLS208D1xx
Block-diagram_TLS208D1xx
Block-diagram_TLS208D1xx
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ