TLS208D1EJV
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLS208D1EJV

The TLS208D1EJV is a monolithic integrated linear voltage post regulator.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS208D1EJV
TLS208D1EJV
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    900 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Post Regulator
  • ベース製品
    TLS208D1xxVxx
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    Post Regulator
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    800 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~18 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    90 µA

OPN
TLS208D1EJVXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The TLS208D1EJV is designed for applications with a permanent connection to pre-regulators. Available in PG-DSO-8 (Exposed Pad) and TSON-10 packages. Features include enable functionality and adjustable reset threshold. Protected against overload, short circuit, and over-temperature. Input capacitor CI compensates line influences. Output capacitor CQ ensures stability of the regulating circuit. Ideal for automotive applications.

特長

  • Adjustable Output V from 0.8 V to 5.25 V
  • Output Voltage Accuracy of ± 2 %
  • Static Output Currents up to 800 mA
  • Enable Functionality
  • Undervoltage with Power-On Reset Delay
  • Adjustable Reset Threshold
  • Low Dropout Voltage: typ. 400mV at 400mA
  • Very Low Current Consumption: typ. 90 μA
  • Very High PSRR: typ. 62dB at 10kHz
  • Output Current Limitation
  • Overtemperature Shutdown

利点

  • Less system cost
  • Very high power supply ripple rejection
  • Suitable for cranking → 2.7V input
  • Power saving with enable feature

図

KeyFeatures_TLS208
KeyFeatures_TLS208
KeyFeatures_TLS208
KeyFeatures_TLS208
Block_Diagram_TLS208D1EJV
Block_Diagram_TLS208D1EJV
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ