TLI4971-A120T5-U-E0001
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLI4971-A120T5-U-E0001

XENSIV™ - アナログ インターフェースおよびデュアル高速過電流検出出力を備えたTLI4971-A120T5-U-E0001磁気コアレス電流センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLI4971-A120T5-U-E0001
TLI4971-A120T5-U-E0001
個.


製品仕様情報

  • Current rail
    internal (iCR)
  • Currently planned availability until at least
    2038
  • アイソレーションVIORM
    1150 V
  • インターフェース
    Analog
  • 分類
    UL 1577, IEC62368-1
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 診断
    diagnosis mode, UV, OV, OCD 2, OCD 1
  • 電流範囲
    120 A
  • 電源電圧
    3.1 - 3.5 V

OPN
TLI4971A120T5UE0001XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
AC/DC測定に対応した高精度小型コアレス磁気電流センサーで、内部自己診断機能を搭載しています。TLI4971のデジタル アシスト アナログ コンセプトは、独自のデジタル ストレス補償および温度補償により、温度および寿命に対して優れた安定性を提供します。差動測定原理により、過酷な環境での動作において優れた漏洩磁界抑制を実現します。

特長

  • 225 µΩの内蔵電流レール
  • 超小型のSMDパッケージ
  • 単一電源電圧: 3.1 V~3.5 V
  • 高精度なDC/AC電流検出
  • 標準帯域幅: 240 kHz
  • 温度に対する感度誤差が小さい (最大2.5%)
  • 最大10 V/nsの電圧スルーレートに対する堅牢性
  • 最大1150 V peak VIORMまでのガルバニック絶縁
  • 優れた浮遊磁場抑制性能
  • 独立した高速 (OCD) ピン×2
  • TS: -40~+105℃
  • 事前校正済みセンサー
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ