TLF50251EL
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF50251EL

The TLF50251EL is a high frequency PWM step-down DC/DC converter with an integrated PMOS power switch, packaged in a small PG-SSOP-14 with exposed pad
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF50251EL
TLF50251EL
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • Iq (最大)
    500 mA
  • Iq
    45 µA
  • VQ (マルチ)
    5V
  • アプリケーション
    Standard device for all applications
  • インヒビット
    Yes
  • ウォッチドッグ
    No
  • コンフィギュレーション
    TLF50251EL
  • ファミリー
    OPTIREG™ Switcher
  • ベース製品
    TLF502xx
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    Buck Converter
  • 保護
    Yes
  • 備考
    EN, RES, 100%DC, f=2,2MHz, Iq<45µA, Automotive Step-down integrated regulator , optimized for low quiescent operation, 5V/500mA
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流タイプ
    Buck Converter
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    Evaluation Board
  • 製品の説明
    This application board enables you to test the performance of the TLF50251EL step down converter. It is equipped with a TLF50251EL for 5.0V output voltages. The board shows a possible space efficient layout.
  • 製品名
    DEMOBOARD TLF50251EL
  • 許容範囲
    2%

OPN
TLF50251ELXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 02/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 02/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The TLF50251EL is an automotive-grade device with a wide input voltage range (4.75 V to 45 V) and operates at 2.2 MHz. It offers efficient power management with features like current limitation, over-temperature shutdown, and adjustable threshold reset output. Its compact design reduces board space while ensuring excellent regulation.

特長

  • 500 mA step down voltage regulator
  • 5 V Output voltage
  • ± 2% output voltage tolerance
  • Low current: < 45μA at nominal voltage
  • Current mode PWM regulation
  • PFM mode for light load current
  • Integrated power transistor
  • 2.2 MHz switching frequency
  • 100% Duty cycle
  • Synchronization input
  • Ultra-low shutdown current: <2μA

利点

  • Optimize Vbat systems for consumption.
  • Low drop-out operation due to 100% DC
  • Compensation and soft-start
  • Flexibility in setting reset threshold
  • Versatile family-based design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ