TLF4D985QKV02R1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersAURIX™ TC3x, TC4x, TRAVEO™ T1G
-
Currently planned availability until at least2039
-
Iout (最大)1000 mA, 10000 mA, 7000 mA, 30 mA, 150 mA, 600 mA, 1200 mA
-
Iq70 µA
-
ISO 26262ASIL-D
-
VQ (マルチ)1.0V, 3.3V, 5.8V, 4.0V or 5.5V, 1.8V, 5.0V
-
ウォッチドッグWindow-WD, Functional-WD
-
パッケージPG-LQFP-64
-
ファミリーOPTIREG™ PMIC
-
ベース製品TLF4D985Qx
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプPost-Buck, Post-LDO, Post-Boost, Pre-Buck
-
備考ISO 26262-compliant, Safety Features, Grade 0, StandBy-LDO, Buck PostReg for core supply, Boost PostReg, 3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX), Automotive Safety PMIC, companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck PreReg, Buck PostReg for highspeed interface supply
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
動作電圧 範囲3 V~52 V
-
対象アプリケーションSafe Control, Safe Computing
-
有効 (=禁止)Yes
-
製品グループPMIC
-
許容範囲2%
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF4D985QKV02R1XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1900 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 02/2026 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 02/2026 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- デジタル電源の相互運用性
- AURIX™ポートフォリオの拡張性
- 専用の演算および制御機能
- ASIL D準拠の機能安全
- システム インテグリティのサポート
- AURIX™の干渉分離
利点
- 使いやすさ
- 集中型電源管理
- 安全なMCU監視
- ハードウェアおよびソフトウェアの再利用
- 拡張性によるR&D工数の削減
- 最適化されたBOM
- AURIX™ TC4xファミリーに最適
- マルチCPU対応
- マルチスレッド システム対応
- 安全状態の独立処理
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.