TLF4949EJ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF4949EJ

The TLF4949EJ is a monolithic integrated 5V voltage regulator with a very low dropout output.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF4949EJ
TLF4949EJ


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    500 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    100 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~28 V
  • 早期警告
    Yes
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    180 µA

OPN
TLF4949EJXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2012
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2012
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
It is designed to supply microcontroller controlled systems especially in automotive applications.

特長

  • Operating DC Supply V R 5 V to 28 V
  • Transient Supply V up to 40 V
  • Low Quiescent Current in Stand by Mode
  • High Precision St&by Output V 5 V ±1%
  • Output Current Capability up to 100 mA
  • Very low Dropout V less than 0.5 V
  • Programmable Reset Pulse Delay
  • V Sense Comparator
  • Thermal Shutdown & Short Circuit Protect
  • Suitable Use in Automotive Electronics
  • Green Product (RoHS)

利点

  • Efficient voltage regulator with reset
  • High reset immunity

図

TLF4949-Block-Diagram
TLF4949-Block-Diagram
TLF4949-Block-Diagram
TLF4949-Application-Diagram
TLF4949-Block-Diagram
TLF4949-Application-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ