TLF35584QVVS1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF35584QVVS1

The TLF35584QVVS1 is a multiple output system supply for safety-relevant applications supplying 5V-μC, transceivers, and sensors by an efficient and flexible pre-/post-regulator concept over a wide input voltage range.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF35584QVVS1
TLF35584QVVS1


製品仕様情報

  • Compatible Microcontrollers
    TRAVEO™ T1G, AURIX™ TC2x, TC3x
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Iout (最大)
    200 mA, 600 mA, 150 mA, 10 mA, 1300 mA
  • Iq
    70 µA
  • ISO 26262
    ASIL-D
  • VQ (マルチ)
    3.3 V, 5.8 V, 5.0 V
  • ウォッチドッグ
    Window-WD, Functional-WD
  • パッケージ
    PG-LQFP-64
  • ファミリー
    OPTIREG™ PMIC
  • ベース製品
    TLF35584Qx
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    Buck-boost
  • 備考
    StBy-LDO, ISO 26262-compliant, Safety Features, Automotive Safety PMIC , companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck/Boost PreReg, 2 tracker, 3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX)
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 対象アプリケーション
    Safe Computing, Safe Control
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 製品グループ
    PMIC
  • 許容範囲
    2%
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    Yes

OPN
TLF35584QVVS1XUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The TLF35584 is a versatile device with wide switching frequency range, compact filter components, dedicated references, and a flexible wake-up concept. It offers multiple safety features for ASIL-D compliance and is featured as a power supply and safety monitor on the Hitex ShieldBuddy AURIX™ TC375. For detailed information, please contact your sales representative or the Technical Assistance Center (TAC).

特長

  • Trackers forμC (main,ADC/reference,StBy)
  • Transceivers
  • Sensors
  • Functional safety UV/OV-monitoring
  • Flexible watchdogs
  • Error-monitoring
  • BIST

利点

  • Efficiency and flexibility
  • SO26262 Made Simple:Full Documentation

図

PMIC
PMIC
PMIC
PMIC
Eval_Board_TLF35x
CVS
020001_spm6530_pi0801
Application_diagram_TLF35584QVVS1
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ