TLF1963TE
Active and preferred
RoHS対応

TLF1963TE

TLF1963TE is a low dropout voltage regulator housed in PG-TO252-5 package. The device is capable of supplying loads up to 1.5 A.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF1963TE
TLF1963TE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    350 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear Post Regulator
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Post Regulator
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    1500 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.5 V~20 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    3 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    1200 µA

OPN
TLF1963TEATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2012
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2012
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The IC regulates input voltage VI (2.5V < VI < 20V) to adjustable output voltage (1.21V < VQ,nom < VI - Vdr). Supports up to 1.5A loads. Enables on/off control. Protects against failures: short circuit, overcurrent, overtemperature. Ideal for systems with multiple supply voltages (1.21V to input voltage).

特長

  • Adjustable Output Voltage
  • O/P V Tolerance at small loads of ±1.5 %
  • Output Current Capability up to 1.5 A
  • Very Low Dropout Voltage of 340 mV
  • Operating Range Starting at 1.7 V
  • Low Noise of typ. 40 µV
  • Suitable for Ceramic Output Capacitors
  • Enable Functionality
  • Overtemperature Shutdown
  • Reverse Polarity Protection
  • Output Current Limitation

利点

  • Wide input voltage range
  • Output ceramic caps supported

図

TLF1963-Block-Diagram
TLF1963-Block-Diagram
TLF1963-Block-Diagram
TLF1963-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ