Iout (最大)90 A
-
Iout60 A
-
スイッチング周波数 範囲100 kHz~2000 kHz
-
パッケージPQFN 5 x 6
-
モイスチャー感度レベル3
-
入力電圧 範囲4.25 V~16 V
-
出力電圧 範囲0.225 V~5.5 V
-
技術OPTIMOS™ 5
-
特長Current sensing & temperature reporting
-
種類Powerstage
-
認定AEC-Q100
| 推奨 | |
|
OPN
|
TLF12501AUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 60 A thermal design current (TDC)
- Wide input range up to 16 V
- Operation up to 2 MHz
- Integrated current sensing
- Bootstrap capacitor Auto-replenishment
- Advanced protection features
- Advanced fault reporting
- Optimized package for automotive use
- AEC-Q100 Rev H Grade 1 compliant
利点
- Simple and easy to use
- Minimum external components needed
- High Fs for reduced power size/cost
- Increased system reliability
- Simplified root cause investigation
- Better thermal-cycle reliability
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.