Currently planned availability until at least2035
-
Frequency40 MHz
-
GPIO15
-
MCUArm® Cortex®-M3
-
Motor Driver3-phase bridge driver
-
RAM8 KByte
-
SD-ADCyes
-
インターフェースPWM, LIN
-
オペアンプYes
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
フラッシュ256 KByte
-
分類QM
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
|
OPN
|
TLE98722QTW40XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビットArm® Cortex-M3®コア
- 最大40MHzのクロック周波数
- 1マシンサイクルあたり1クロックアーキテクチャ
- オンチップメモリ
- 256KBフラッシュ、
- 4KB EEPROM(フラッシュでエミュレート)
- 512バイト、100時間プログラマブルメモリ(100TP)
- 8KB
- RAM Boot ROMのスタートアップファームウェアおよびフラッシュルーチン用
- オンチップOSCおよびPLLクロック生成用
- PLLのロック損失検出
- MOSFETドライバ
- 10 汎用 I/O ポート
- (GPIO) 5 アナログ入力、10 ビット A/D コンバータ (ADC1)
- 2 差動シグマ デルタ 14
- ビット ADC (ADC3/4)
- 16 ビット タイマ
- GPT12、Timer2、Timer21、および Timer3 PWM
- 信号生成 (CCU6) 2 全二重用キャプチャ/コンペア
- ユニットLIN をサポートするシリアル インターフェイス (UART)
- (UART1 のみ)
- 2
- 同期シリアル チャネル (SSC)
- 2 線式 SWD
- 1 LIN 2.2
- トランシーバー 1 高電圧監視入力
- 5.5
- V から
- 27
- Extended
- までの単一電源電源電圧範囲は3V〜28V 低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO) 外部負荷用のシャン
- 5V電圧電源によるモーター電流検出用の高速オペアンプ (例:ホールセンサー) コアロジック電源、1.5V コアロジック電源、独立したオンチップクロックソース 省電力モード
- MCUスローダウンモード
- スリープモード
- 停止モード 周期的なウェイクアップスリープモード パワーオンおよび低電圧/電圧低下リセットジェネレータ 過熱保護 短絡保護
- システムの低消費電力のためのフェイルセーフモードエントリによるクロック損失検出 ワイド 運用中 温度範囲:Tj:-40°Cから175°Cまで
利点
- クラス最高のデバイス
- 最適化されたBOMコスト
- コンパクト寸法
- プレミアムデザインインエクスペリエンス
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.