Frequency40 MHz
-
GPIO15
-
MCUArm® Cortex®-M0
-
Motor DriverH-bridge driver
-
RAM4 KByte
-
インターフェースPWM, LIN
-
オペアンプYes
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
分類QM
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
|
OPN
|
TLE9854QXWXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビットArm® Cortex® - M0コア、最大40MHz
- 5.5V〜28V
- FLASHの単一電源64KB、RAM最大4KB
- 1x LINトランシーバー
- 2x UART、
- チャージポンプとPWMジェネレータ付きSSC
- 2フェーズブリッジドライバ 2個
- 1xローサイドシャント電流検出アンプ 1x 10ビットADC/12チャネルおよび1x 8ビットADC/9チャネル
- 9x 16ビットタイマ、 1 x 24ビットタイマ
- 温度範囲Tj:-40°C〜175°C<>
- VQFN-48パッケージ
利点
- 最適化されたBOMコスト
- コンパクト寸法
- プレミアムデザインインエクスペリエンス
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.